LM25066EVK

LM25066EVK

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (Evaluation Module, EVM) LM25066EVK ist ein vollständig montierter und geprüfter Schaltkreis zur Evaluierung des Hot-Swap-Controllers LM25066 mit PMBUS-konformer SMBUS/I2C-Schnittstelle zur genauen Messung, zum Schutz und zur Steuerung der elektrischen Betriebsbedingungen von Systemen, die an einen Backplane-Leistungsbus angeschlossen sind. Das EVM enthält Header-Anschlüsse für den einfachen Anschluss an externe Prüf- und Anwendungsschaltungen.

Hot-Swap-Controller
LM25066 — Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit PMBus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25066EVK/NOPB — Evaluation Board for the LM25066

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25066EVK/NOPB — Evaluation Board for the LM25066
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
* EVM User's guide AN-2100 LM25066 Evaluation Board (Rev. C) 26.04.2013
Zertifikat LM25066EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
PMBUSMGRGUI-SW — Begleitende GUI-Anwendung für Systemschutz- und Überwachungsgeräte

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos