PMBUSMGRGUI-SW

PMBUSMGRGUI-SW

Downloads

Überblick

Companion GUI for evaluation boards supporting: LM25066, LM5066, LM5064 Hot Swap + telemetry devices and the LM25056 telemetry-only device

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

PMBUSMGRGUI-SW — LM25066, LM5066, LM5064, LM25056 PMBus Manager GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Digitale Leistungsmonitore
LM25056 — Monitor für Strom/Spannung/Leistung/Temperatur, 3 bis 17 V, 12 Bit PMBus-Ausgang
Hot-Swap-Controller
LM25066 — Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit PMBus LM25066I — Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit I2C und PMBus, mit Intel-Node-Manager LM5064 — Hot-Swap-Controller, -10 bis -80 V, mit PMBus LM5066 — Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit Strom-, Spannungs- und Leistungsüberwachung sowie PMBus
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5066EVK — LM5066 -Evaluierungskit
Download-Optionen

PMBUSMGRGUI-SW — LM25066, LM5066, LM5064, LM25056 PMBus Manager GUI

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 26.01.2012
Produkte
Digitale Leistungsmonitore
LM25056 — Monitor für Strom/Spannung/Leistung/Temperatur, 3 bis 17 V, 12 Bit PMBus-Ausgang
Hot-Swap-Controller
LM25066 — Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit PMBus LM25066I — Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit I2C und PMBus, mit Intel-Node-Manager LM5064 — Hot-Swap-Controller, -10 bis -80 V, mit PMBus LM5066 — Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit Strom-, Spannungs- und Leistungsüberwachung sowie PMBus
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5066EVK — LM5066 -Evaluierungskit

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc005 or www.ti.com/lit/xx/snvc005/snvc005.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC005. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos