LM25137F-Q1-EVM5D3

LM25137F-Q1-EVM5D3

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM25137-Q1-EVM5D3 wurde zur Präsentation des dualen synchronen Abwärtsreglers LM(2)5137-Q1 entwickelt, der für funktionale Sicherheitsanwendungen bis ASIL D oder SIL 3 ausgelegt ist. Das EVM arbeitet über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 6,5 V bis 36 V und liefert 5 V und 3,3 V geregelte Ausgänge mit einer Sollwertgenauigkeit von besser als 1 % bei Lastströmen von bis zu 20 A pro Ausgang.

Merkmale
  • Synchroner 2-Kanal-Abwärtsregler für Funktionssicherheitsanwendungen bis ASIL D oder SIL 3
  • Eingangsspannungsbereich von 6,5 V bis 36 V, 5 V und 3,3 V geregelte Doppelausgänge
  • Lastströme bis zu 20 A (überwacht durch IMON1 und IMON2 Analogausgänge)
  • 440 kHz freilaufende Schaltfrequenz, die um 20 % aufwärts oder abwärts mit einem externen Taktsignal synchronisiert werden kann
  • Leistungsstufenkomponenten für den Automobilbereich, einschließlich MOSFETs, Induktoren und Kondensatoren
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes Leiterplatten-Layout mit geringem Platzbedarf
DC/DC-Controller
LM25137 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 42 V, 100  LM5137 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 80 V, 100 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25137F-Q1-EVM5D3 — Evaluierungsmodul LM25137F-Q1

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25137F-Q1-EVM5D3 Evaluierungsmodul LM25137F-Q1

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM25137 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 42 V, 100  LM5137 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 80 V, 100 
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 – Evaluierungsmodul LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 – Evaluierungsmodul

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

close
Version: B6
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2025

LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Controller
LM25137 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 42 V, 100  LM5137 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F-Q1 Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 80 V, 100 
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25137F-Q1-EVM5D3 LM25137F-Q1 – Evaluierungsmodul LM5137F-Q1-EVM12V LM5137F-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
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
* EVM User's guide LM25137-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 22.08.2024
Zertifikat LM25137F-Q1-EVM5D3 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 23.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos