LM5137F-Q1-EVM12V

LM5137F-Q1-EVM12V

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LM5137F-Q1-EVM12V wurde zur Präsentation des synchronen Abwärtsreglers LM5137F-Q1 entwicklelt, der für Anwendungen im Bereich der Funktionssicherheit bis ASIL D vorgesehen ist. Das EVM arbeitet als zweiphasiges verschalteltes Design über einen Eingangsspannungsbereich von 36 V bis 72 V und liefert einen geregelten Ausgang von 12 V bei bis zu 20 A.

Merkmale
  • Synchroner zweiphasiger Abwärtsregler für Funktionssicherheitsanwendungen bis ASIL D
  • Eingangsspannungsbereich von 36 V bis 72 V, 12 V geregelter Einzelausgang
  • Laststrom bis zu 20 A (überwacht durch IMON1- und IMON2-Analogausgänge)
  • Schaltfrequenz von 400 kHz, synchronisierbar ±20 %, mit einem externen Taktsignal
  • Leistungsstufenkomponenten für den Automobilbereich, einschließlich MOSFETs, Induktoren und Kondensatoren
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes PCB-Layout mit geringem Platzbedarf
DC/DC-Controller
LM25137 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 42 V, 100  LM5137 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 80 V, 100 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM25137 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 42 V, 100  LM5137 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 80 V, 100 
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 – Evaluierungsmodul LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 – Evaluierungsmodul

LM5137-LM25137-DESIGN-CALC — LM5137/-Q1 and LM25137/-Q1 quickstart calculator

close
Version: B6
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2025

LM(2)5137(F)/-Q1 quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Controller
LM25137 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 42 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM25137F-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 42 V, 100  LM5137 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit, 80 V, 100 % Arbeitszyklus möglich LM5137F-Q1 — Synchroner Zweikanal-Abwärtsregler für funktionale Sicherheit für die Automobilindustrie, 80 V, 100 
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25137F-Q1-EVM5D3 — LM25137F-Q1 – Evaluierungsmodul LM5137F-Q1-EVM12V — LM5137F-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LM5137(F), LM5137(F)-Q1, LM25137(F) and LM25137(F)-Q1 controller family, where the "F" suffix designates an intention for functional-safety applications. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
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
* EVM User's guide LM5137F-Q1 12V, 20A Single-Output Evaluation Module PDF | HTML 19.02.2025
Zertifikat LM5137F-Q1-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) 12.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos