LM25139-Q1EVM-20A

LM25139-Q1EVM-20A

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LM25139-Q1EVM-20A (EVM) ist ein DC/DC-Abwärtsregler, der mit synchroner Gleichrichtung eine hohe Wandlungseffizienz bei geringem Platzbedarf erreicht. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 36 V und bietet einen geregelten 5-V-Ausgang. Dieses EVM ist für einen Ausgangsstrom von bis zu 20 A ausgelegt, sofern es eine ordnungsgemäße thermische Minderung aufweist.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 36 V
  • 1 % Genauigkeit, feste 3,3-V-, 5-V- oder einstellbare Ausgangsspannung bis 0,8 V
  • Schaltfrequenz 440 kHz, extern synchronisierbar um 20 % nach oben oder unten
  • Wirkungsgrad bei Spitzenvolllast von 94 % bei VIN = 12 V
  • 12,8 µA Standby-Strom des Controllers bei VIN = 12 V
  • Architektur zur Spitzenstromregelung für ein schnelles Leitungs- und Lasteinschwingverhalten
    • Integrierte Anstiegskompensation adaptiv mit Schaltfrequenz
    • Betrieb: erzwungene PWM (FPWM)- oder Pulsfrequenzmodulation (PFM)
    • Externe Schleifenkompensation
DC/DC-Controller
LM25139-Q1 — Abwärtsregler, niedr. IQ, 42 V Eingangsspannung, f. Fahrzeuge, erweit. Frequenzspreiz. f. niedr. EMI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25139-Q1EVM-20A

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25139-Q1EVM-20A

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

LM25139-Q1EVM-20A-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für LM25139-Q1EVM-20A

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25139-Q1EVM-20A — LM25139-Q1-Evaluierungsmodul (20-A-Ausgang)

LM25139-Q1EVM-20A-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für LM25139-Q1EVM-20A

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 04.09.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25139-Q1EVM-20A — LM25139-Q1-Evaluierungsmodul (20-A-Ausgang)

Versionsinformationen

LM25139-Q1EVM-20A EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM25139-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 04.09.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos