LM25184EVM-S12

LM25184EVM-S12

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM25184EVM-S12-Evaluierungsmodul (EVM) wurde entwickelt, um die Leistung des PSR-Flyback-Wandlers LM25184-Q1 mit großem Eingangsspannungsbereich zu demonstrieren. Das Design ist in einem miniaturisierten Gehäuse mit geringer Komponentenanzahl erhältlich. Der Baustein arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 42 V, um einen festen 12-V-Ausgang mit einer Sollwertgenauigkeit von über 1,5 % und Strömen bis zu 1 A zu liefern. Der LM25184-Q1 wird ohne Hilfswicklung oder Optokoppler betrieben und bietet eine sehr enge Ausgangsspannungsregelung von über 1 %. Der LM25184-Q1 bietet eine ganze Reihe von Schutzfunktionen, um den Schutz des Reglers bei Fehlerzuständen zu gewährleisten. Dazu gehören Unterspannungsschutz (Undervoltage Lockout, UVLO) zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs bei Spannungsdurchhang, programmierbarer Softstart (SS) zur Reduzierung des Einschaltstroms, Überstromschutz (Overcurrent Protection, OCP) im Hiccup-Modus und thermische Abschaltung. Funktionen für Präzisionsaktivierung (Precision Enable, EN) und thermische Kompensation (Thermal Compensation, TC) der Ausgangsspannung sind ebenfalls vorhanden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 42 V
  • Ausgangsspannung von 12 V mit 1,5 % Sollwertgenauigkeit
  • Ausgelegt für 1A Laststrom
  • Widerstandsteiler zu EN/UVLO zur Ermöglichung einer programmierbaren Eingangsspannung UVLO
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes PCB-Layout mit geringem Platzbedarf
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler
LM25183 No-Opto-Flyback-Wandler, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 65 V, 2,5 A LM25183-Q1 No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, LM25184 No-Opto-Flyback-Wandler, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 65 V, 4,1 A LM25184-Q1 No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM25184EVM-S12 — 1-A, 42-V PSR flyback converter single-output evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM25184EVM-S12 1-A, 42-V PSR flyback converter single-output evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM25183-LM25184DESIGN-CALC — LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler
LM25180-Q1 PSR-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 42 VIN mit integriertem Leistungs-MOSFET, 65 V, 1 LM25183 No-Opto-Flyback-Wandler, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 65 V, 2,5 A LM25183-Q1 No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, LM25184 No-Opto-Flyback-Wandler, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 65 V, 4,1 A LM25184-Q1 No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25184EVM-S12 Evaluierungsmodul für PSR-Flyback-Wandler mit einem Ausgang, 42 VIN, 1 AOUT

LM25183-LM25184DESIGN-CALC LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

close
Version: 01.00.00.0D
Veröffentlichungsdatum: 20.11.2022
Produkte
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler
LM25180-Q1 PSR-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 42 VIN mit integriertem Leistungs-MOSFET, 65 V, 1 LM25183 No-Opto-Flyback-Wandler, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 65 V, 2,5 A LM25183-Q1 No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, LM25184 No-Opto-Flyback-Wandler, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 65 V, 4,1 A LM25184-Q1 No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM25184EVM-S12 Evaluierungsmodul für PSR-Flyback-Wandler mit einem Ausgang, 42 VIN, 1 AOUT

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc237 or www.ti.com/lit/xx/snvc237d/snvc237d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC237. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM25184-Q1 Single-output EVM User's Guide 19.07.2019
Zertifikat LM25184EVM-S12 EU Declaration of Conformity (DoC) 24.02.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LM5180EVM-DUAL Evaluierungsmodul für PSR-Flyback-Wandler mit breitem Vin und zwei Ausgängen LM5180EVM-S05 Evaluierungsmodul für PSR-Flyback-Wandler mit breitem VIN-Bereich und Einfachausgang

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos