LM26420XMHEVAL

LM26420XMHEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and is thermally optimized. The total solution size is less than 35mm by 40mm. The board supports the conversion from an input voltage ranging from 3V to 5.5V down to output voltages of 0.8V for each channel. VOUT1 and VOUT2 are set to 1.2V and 2.5V respectively. The feedback resistor can be changed to support output voltages as low as 0.8V or as high at 4.5V, assuming VIN is high enough to support it. The EN pins are pulled up to VIN by jumpers for easy evaluation but can also be easily controlled by external logic.

Merkmale
  • Input Voltage: 3V to 5.5V
  • Output Voltages: 1.2 VOUT1 and 2.5 VOUT2
  • Maximum load current: 2A/output
  • Minimum load current: 0A
  • Size: 1.35 in. x 1.6 in.
  • Peak Current Limit: approx= 3.2A at 25°C
  • Nominal Switching Frequency: 2.2 MHz
  • IC package eTSSOP

 

DC/DC-Wandler
LM26420 — Zweifacher synchroner DC/DC-Wandler, 2 A, hoher Wirkungsgrad LM26420-Q1 — Zweifacher synchroner DC/DC-Wandler, 2 A, Zulassung für die Automobilindustrie, hoher Wirkungsgrad
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM26420XMHEVAL/NOPB — LM26420 2.2 MHz, eTSSOP Synchronous Buck Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM26420XMHEVAL/NOPB — LM26420 2.2 MHz, eTSSOP Synchronous Buck Evaluation Board
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1870 LM26420 Evaluation Board (Rev. B) 24.04.2013
Zertifikat LM26420XMHEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Zertifikat LM26420XMHEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos