LM2734ZEVAL

LM2734ZEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM2734 demo board is configured to convert 5V input to 1.8V output at 1A load current using the LM2734X 1.6MHz or the LM2734Y 550kHz step down DC-DC regulator. The tiny low profile thin SOT23 package allows the demo board to be manufactured using less than 1 square inch of a 4-layer printed circuit board.

Merkmale
  • Thin SOT23-6 package, or 6 lead LLP package
  • 3.0V to 20V input voltage range
  • 0.8V to 18V output voltage range
  • 1A output current
  • 3MHz switching frequency
  • 300mΩ NMOS switch
  • 30nA shutdonw current
  • 0.8V, 2% internal voltage reference
  • Internal soft-start
  • Current-Mode, PWM operation
  • Therman shutdown
DC/DC-Wandler
LM2734Z — Hochfrequenz-Abwärtswandler, 3 bis 20 V Eingangsspannung, 1 A, mit geringem Lastwirkungsgrad LM2734Z-Q1 — Hochfrequenz-Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 bis 20 V Eingangsspannung, 1 A, mit gering
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM2734ZEVAL/NOPB — Thin SOT23 1A Load Step-Down DC-DC Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM2734ZEVAL/NOPB — Thin SOT23 1A Load Step-Down DC-DC Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM2734 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 17.12.2021
Zertifikat LM2734ZEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos