LM27402SQEVAL

LM27402SQEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM27402 evaluation board represents a 20A typical application circuit. The application circuit is optimized for an input voltage of 12V. However, input voltage feed-forward technology allows the evaluation board to operate up to 20V while maintaining a stable output voltage of 1.5V at 20A. Temperature compensated inductor DCR current limit circuitry provides a steady current limit setpoint. Extra MOSFET and input/output capacitor footprints are included to accommodate higher currents if desired. An externally set soft-start time of 10 ms provides a controlled monotonic startup. The LM27402 evaluation board also supports pre-biased startup and provides a tracking connection for power supply sequencing. An external clock can be applied to change the switching frequency through an on board synchronization connection. PGOOD is externally pulled up to VDD and can be monitored via an on board terminal. Two extra terminals are included to provided a network analyzer connection for control loop stability analysis. The PCB measures 1.3? x 1.8? and includes input/output banana connectors for the input supply and load.

DC/DC-Controller
LM27402 — Synchroner Spannungsmodus-Abwärtsregler, 3 bis 20 V, mit DCR-Strommessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM27402SQEVAL/NOPB — LM27402 Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM27402SQEVAL/NOPB — LM27402 Evaluation Board
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
* EVM User's guide LM27402 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 10.01.2022
Zertifikat LM27402SQEVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 08.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos