LM34919BEVAL

LM34919BEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM34919BEVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 3.3V output over an input range of 6V to 24V. The circuit delivers load currents to 600 mA, with current limit set at a nominal 800 mA.

DC/DC-Wandler
LM34919B — Nicht synchroner Abwärtsregler, 2 x 1,75 mm, großer Eingangsspannungsbereich von 6-40 V, 600 mA, Con LM34919B-Q1 — Nicht synchroner Abwärtsregler für die Automobilindustrie, 2 x 1,75 mm, großer Vin-Bereich von 6–40 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM34919BEVAL/NOPB — LM34919BEVAL-Evaluierungsmodul für Abwärts-Schaltregler mit breitem Eingangsspannungsbereich und konstanter Einschaltdauer

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM34919BEVAL/NOPB — LM34919BEVAL-Evaluierungsmodul für Abwärts-Schaltregler mit breitem Eingangsspannungsbereich und konstanter Einschaltdauer
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
* EVM User's guide AN-2016 LM34919B Evaluation Board (Rev. A) 25.04.2013
Zertifikat LM34919BEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos