LM3495EVAL

Emulierter Spitzenstrom-Abwärtsregler für niedrige Ausgangsspannung

LM3495EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The Evaluation Board has been designed for testing of various circuits using the LM3495 buck regulator controller. A complete schematic for all the components is shown in Figure 3. The board is four layers, consisting of signal/power traces on top and bottom, one internal ground plane, and an internal split power plane. The top and bottom planes are 1oz. copper, internal planes are 1/2oz., and the board is 62mil FR4 laminate.

Merkmale
  • Input voltage from 2.9V to 18V
  • Output voltage adjustable from 0.6V to 5.5V
  • Feedback Accuracy 1%
  • Low-side Sensing, Programmable Current Limit without sense resistor
  • Input Under Voltage Lockout
  • Hiccup mode current limit protection eliminates thermal runaway during fault conditions
  • Internal soft start with tracking capability
  • 200 kHz to 1.5 MHz Switching frequency, Synchronizable
  • On-chip gate drivers
  • Soft output discharge during shutdown
  • Startup into output pre-bias
  • Operation from a single input rail
  • Adaptive Duty Cycle Limit
  • TSSOP-16 package

Applications

  • Wide input voltage buck converters with low voltage, high accuracy outputs
  • Core logic regulators
  • High-efficiency buck regulation

 

DC/DC-Wandler
LM3495 2,9 V bis 18 V, Abwärtsregler mit emuliertem Spitzenstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM3495EVAL/NOPB — Emulated Peak Current Mode Buck Controller for Low Output Voltage

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM3495EVAL/NOPB Emulated Peak Current Mode Buck Controller for Low Output Voltage

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM3495 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. C) 01.02.2022
Zertifikat LM3495EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos