LM48511SQBD

LM48511SQBD

Jetzt bestellen

Überblick

This LM48511SQDB is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM48511SQ. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

Merkmale
  • 3W Output into 8Ω at 5V with THD+N = 1%
  • Selectable spread spectrum mode reduces EMI
  • 81% Efficiency
  • Independent Regulator and Amplifier Shutdown Controls
  • Dynamically Selectable Regulator Output Voltages
  • Filterless Class D
  • 3.0V - 5.5V operation
  • Low Shutdown Current
  • Click and Pop Suppression

Applications:

  • GPS
  • Portable media
  • Cameras
  • Mobile Phones
  • Handheld games

 

Universalaudioverstärker
LM48511 — 3-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit Analog-Eingang und integriertem Aufwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM48511SQBD/NOPB — The LM48511 Integrates a Boost Converter with a High Efficiency

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM48511SQBD/NOPB — The LM48511 Integrates a Boost Converter with a High Efficiency
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide AN-1922 LM48511 Evaluation Board User's Guide (Rev. C) 01.05.2013
Zertifikat LM48511SQBD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Weitere Dokumente LM48511SQ Demo Board Description and Setup Instructions 26.01.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos