LM48560TLEVAL

LM48560TLEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM48560TLEVAL provides an evaluation platform for the LM48560. The LM48560 is a high voltage, high efficiency, Class H driverfor ceramic speakers and piezo actuators. The LM48560's Class H architecture offers significant power savings compared to traditional Class AB amplifiers. The device provides 30VP-P output drive while consuming just 4mA of quiescent current from a 3.6V supply.

The LM48560TLEVAL demonstrates TI's unique automatic level control (ALC) that provides output limiter functionality. The LM48560TLEVAL features two fully differential inputs with separate gain settings, and a selectable control interface. In software control mode, the gain control and device modes are configured through the I2C interface. In hardware control mode, the gain and input mux are configured through a pair of logic inputs.

Merkmale
  • Class H topology maximizes power savings
  • Integrated Boost Converter minimizes solution size
  • Audio and haptic modes

Contents:

  • 1X LM48560TLEVAL board
  • 1x USB/I2C board
  • Connector cable
Piezotreiber
LM48560 — Mono, Analog-Eingang, Keramik-Lautsprechertreiber mit I2C-Steuerung und integriertem 30-V-Klasse-H-B
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM48560TLEVAL — High Voltage Class H Ceramic Speaker Driver with Automatic Level Control

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM48560TLEVAL — High Voltage Class H Ceramic Speaker Driver with Automatic Level Control

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Haptik-Treiber
DRV2510-Q1 — 3-A-Haptiktreiber für Magnete mit integrierter Diagnose und Load-Dump-Schutz für die Automobilindust DRV2511-Q1 — 8-A-Haptiktreiber für Magnete mit integriertem Fehlerschutz für die Automobilindustrie DRV2604 — Haptik-Treiber für ERM/LRA mit Wellenformspeicher & automatischer Resonanzverfolgung DRV2604L — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit 2-V-Betrieb, Wellenformspeicher und automatischer Resonanzverfolg DRV2605 — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformbibliothek und automatischer Resonanzverfolgung DRV2605L — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit 2-V-Betrieb, Wellenformbibliothek und automatischer Resonanzverfo DRV2624 — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformspeicher, automatischer Resonanzverfolgung und geringem DRV2625 — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformbibliothek, automatischer Resonanzverfolgung und gering
Piezotreiber
DRV2667 — Haptischer Treiber für Piezo mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler, Wellenformspeicher und DAC
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV-ACC16-EVM — Haptischer Beschleunigungsmesser-Messwerkzeug DRV2510Q1EVM — DRV2510-Q1 Haptiktreiber für Magnete mit integrierter Diagnose für die Automobilindustrie – Evaluier DRV2511Q1EVM — DRV2511-Q1-Evaluierungsmodul: Haptiktreiber für elektromagnetische Aktuatoren in Automobilanwendunge DRV2604EVM-CT — DRV2604EVM-CT-Eval. für ERM- und LRA-Haptiktreiber mit Wellenformspeicher und intelligenter Schleife DRV2604LEVM-CT — DRV2604L ERM- und LRA-Haptik-Evaluierungskit DRV2605EVM-CT — DRV2605EVM-CT ERM/LRA Haptik-Treiber-Evaluierung DRV2605LDGSEVM-M — DRV2605L Adapterplatine mit Haptik-Smart-Loop-Algorithmus und TouchSense 2200™-Effektbibliothe DRV2605LEVM-CT — DRV2605L ERM- und LRA-Haptik-Evaluierungskit DRV2605LEVM-MD — DRV2605L Multitreiber-Platine für ERM- und LRA-haptisches Feedback DRV2624EVM-CT — DRV2624 Evaluierungsplatine mit kapazitiver Touch-Technologie DRV2624EVM-MINI — DRV2624 Adapterplatine für ERM/LRA-Haptik DRV2625EVM-CT — DRV2625 Evaluierungsplatine mit Bluetooth und kapazitiver Touch-Technologie DRV2625EVM-MINI — DRV2625: Adapterplatine für ERM-/LRA-Haptiklösungen DRV2667EVM-CT — DRV2667-Evaluierungsmodul mit Aufwärtswandlung, digitalem Frontend und internem Wellenformspeicher LM48560TLEVAL — Hochspannungs-Class-H-Keramik-Lautsprecher mit automatischer Pegelregelung

HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

close
Version: 01.00.00.0D
Veröffentlichungsdatum: 28.07.2020
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Haptik-Treiber
DRV2510-Q1 — 3-A-Haptiktreiber für Magnete mit integrierter Diagnose und Load-Dump-Schutz für die Automobilindust DRV2511-Q1 — 8-A-Haptiktreiber für Magnete mit integriertem Fehlerschutz für die Automobilindustrie DRV2604 — Haptik-Treiber für ERM/LRA mit Wellenformspeicher & automatischer Resonanzverfolgung DRV2604L — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit 2-V-Betrieb, Wellenformspeicher und automatischer Resonanzverfolg DRV2605 — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformbibliothek und automatischer Resonanzverfolgung DRV2605L — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit 2-V-Betrieb, Wellenformbibliothek und automatischer Resonanzverfo DRV2624 — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformspeicher, automatischer Resonanzverfolgung und geringem DRV2625 — Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformbibliothek, automatischer Resonanzverfolgung und gering
Piezotreiber
DRV2667 — Haptischer Treiber für Piezo mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler, Wellenformspeicher und DAC
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DRV-ACC16-EVM — Haptischer Beschleunigungsmesser-Messwerkzeug DRV2510Q1EVM — DRV2510-Q1 Haptiktreiber für Magnete mit integrierter Diagnose für die Automobilindustrie – Evaluier DRV2511Q1EVM — DRV2511-Q1-Evaluierungsmodul: Haptiktreiber für elektromagnetische Aktuatoren in Automobilanwendunge DRV2604EVM-CT — DRV2604EVM-CT-Eval. für ERM- und LRA-Haptiktreiber mit Wellenformspeicher und intelligenter Schleife DRV2604LEVM-CT — DRV2604L ERM- und LRA-Haptik-Evaluierungskit DRV2605EVM-CT — DRV2605EVM-CT ERM/LRA Haptik-Treiber-Evaluierung DRV2605LDGSEVM-M — DRV2605L Adapterplatine mit Haptik-Smart-Loop-Algorithmus und TouchSense 2200™-Effektbibliothe DRV2605LEVM-CT — DRV2605L ERM- und LRA-Haptik-Evaluierungskit DRV2605LEVM-MD — DRV2605L Multitreiber-Platine für ERM- und LRA-haptisches Feedback DRV2624EVM-CT — DRV2624 Evaluierungsplatine mit kapazitiver Touch-Technologie DRV2624EVM-MINI — DRV2624 Adapterplatine für ERM/LRA-Haptik DRV2625EVM-CT — DRV2625 Evaluierungsplatine mit Bluetooth und kapazitiver Touch-Technologie DRV2625EVM-MINI — DRV2625: Adapterplatine für ERM-/LRA-Haptiklösungen DRV2667EVM-CT — DRV2667-Evaluierungsmodul mit Aufwärtswandlung, digitalem Frontend und internem Wellenformspeicher LM48560TLEVAL — Hochspannungs-Class-H-Keramik-Lautsprecher mit automatischer Pegelregelung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNAC051 — LM48560TLEVAL GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Piezotreiber
LM48560 — Mono, Analog-Eingang, Keramik-Lautsprechertreiber mit I2C-Steuerung und integriertem 30-V-Klasse-H-B
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM48560TLEVAL — Hochspannungs-Class-H-Keramik-Lautsprecher mit automatischer Pegelregelung

SNAC051 — LM48560TLEVAL GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 06.02.2013
Produkte
Piezotreiber
LM48560 — Mono, Analog-Eingang, Keramik-Lautsprechertreiber mit I2C-Steuerung und integriertem 30-V-Klasse-H-B
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM48560TLEVAL — Hochspannungs-Class-H-Keramik-Lautsprecher mit automatischer Pegelregelung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac051 or www.ti.com/lit/xx/snac051/snac051.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC051. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM48560 Evaluation Board User's Guide 28.12.2015
Zertifikat LM48560TLEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos