DRV2604EVM-CT

DRV2604EVM-CT-Eval. für ERM- und LRA-Haptiktreiber mit Wellenformspeicher und intelligenter Schleife

DRV2604EVM-CT

Jetzt bestellen

Überblick

The DRV2604 is a haptic driver designed for Linear Resonant Actuators (LRA) and Eccentric Rotating Mass (ERM) motors. It provides many features which help eliminate the design complexities of haptic motor control including reduced solution size, high efficiency output drive, closed-loop motor control, quick device startup, and auto-resonance frequency tracking.

The DRV2604EVM-CT Evaluation Module (EVM) is a complete demo and evaluation platform for the DRV2604. The kit includes a microcontroller, linear actuator, eccentric rotating mass motor, sample waveforms and capacitive touch buttons which can be used to completely demonstrate and evaluate the DRV2604.

Merkmale
  • Smart Loop Architecture
  • Automatic Overdrive & Braking (ERM/LRA)
  • Automatic Resonance Tracking (LRA)
  • Automatic Actuator Diagnostics (ERM/LRA
  • )
  • Automatic Calibration (ERM/LRA)
  • I2C Digital Playback Engine
  • Integrated RAM for waveform storage
  • ERM & LRA Actuator
  • Capacitive Touch Buttons
  • Programmable MSP430
  • Haptik-Treiber
    DRV2604 Haptik-Treiber für ERM/LRA mit Wellenformspeicher & automatischer Resonanzverfolgung
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

    HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

    Develop with DRV2604

    Paket ansehen

    Develop with DRV2604

    close
    See hardware, software, and design resources for evaluating the DRV2604 Haptic driver for ERM/LRA.
    Evaluierungsplatine

    DRV2604EVM-CT — DRV2604EVM-CT-Eval. für ERM- und LRA-Haptiktreiber mit Wellenformspeicher und intelligenter Schleifenarchitektur

    Required
    Wozu benötige ich dies? This complete reference design for the DRV2604/L ERM and LRA haptics driver has Smart Loop Algorithm, RAM for waveform storage, and adds extended actuator support for ERMs and LRAs.
    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    DRV2604EVM-CT DRV2604EVM-CT-Eval. für ERM- und LRA-Haptiktreiber mit Wellenformspeicher und intelligenter Schleifenarchitektur

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    Evaluierungsplatine

    DRV-ACC16-EVM — Haptic Accelerometer Measurement Tool

    Optional
    Wozu benötige ich dies? This Haptic Accelerometer Measurement Tool is highly recommended for you to easily measure and characterize haptic feedback, acceleration and vibration strength.
    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    DRV-ACC16-EVM Haptic Accelerometer Measurement Tool

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    Evaluierungsplatine

    USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter

    Required if
    Using EVM module.
    Wozu benötige ich dies? The USB2ANY interface adapter is a tool intended to allow a computer to control an evaluation module (EVM) via a USB connection.
    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-010089 Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
    Evaluierungsplatine
    TPSM8287A06BASEVM Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
    Tochterkarte
    TPS23881B1EVM-024 Daughterboard LMG3410
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    USB2ANY USB2ANY-Schnittstellenadapter

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-010089 Referenzdesign für programmierbare lineare DC-Stromversorgung mit zwei Quadranten, 15 V, 8 A TIDA-010241 Flexibles Stromversorgungs-Referenzdesign für Hochleistungs-FPGA-Plattformen Xilinx® und Intel® TIDA-01040 Referenzdesign Batterieprüfgeräte für Hochstromanwendungen TIDA-01041 Batterieprüfgeräte-Referenzdesign zur mehrphasigen hochpräzisen Batterieformation im Bereich von 0,5 TIDA-01042 Referenzdesign für modulare Batterietester für 50-A-, 100-A- und 200-A-Anwendungen TIDA-020075 Referenzdesign für Hochspannungs-Batteriemanagementsystem mit 2-Kanal-Pyro-Fuse-Treiberplatine für d TIDA-050026-23881 Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 4 Paare) für Multiport-Anwend TIDA-050026-23882 Referenzdesign für Stromversorgungsanwendungen mit 24 Ports (PoE 2, 2 Paare) für Multiport-Anwendung TIDA-050047 Integriertes USB Type-C®, USB-Leistungsabgabe und Ladereferenzdesign für 2-4-Zellbatterien
    Evaluierungsplatine
    TPSM8287A06BASEVM Evaluierungsmodul TPSM8287A06 für parallel schaltbares Abwärtswandlermodul, 6 A, I²C-Schnittstell ULC1001-DRV290XEVM Hardware-Evaluierungs-Bündel aus ULC1001 und DRV2901 zur Ultraschall-Linsenreinigung (ULC) ULC1001-DRV2911EVM Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
    Tochterkarte
    TPS23881B1EVM-024 Daughterboard LMG3410
    GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

    HAPTICS-CONSOLE — Haptic Control Console v1.6.0.2

    Required
    Wozu benötige ich dies? This Haptic Control Console is an evaluation and development suite for TI Haptic Drivers to help you setup, control and evaluate the entire device.
    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Haptik-Treiber
    DRV2510-Q1 3-A-Haptiktreiber für Magnete mit integrierter Diagnose und Load-Dump-Schutz für die Automobilindust DRV2511-Q1 8-A-Haptiktreiber für Magnete mit integriertem Fehlerschutz für die Automobilindustrie DRV2604 Haptik-Treiber für ERM/LRA mit Wellenformspeicher & automatischer Resonanzverfolgung DRV2604L Haptischer Treiber für ERM/LRA mit 2-V-Betrieb, Wellenformspeicher und automatischer Resonanzverfolg DRV2605 Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformbibliothek und automatischer Resonanzverfolgung DRV2605L Haptischer Treiber für ERM/LRA mit 2-V-Betrieb, Wellenformbibliothek und automatischer Resonanzverfo DRV2624 Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformspeicher, automatischer Resonanzverfolgung und geringem DRV2625 Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformbibliothek, automatischer Resonanzverfolgung und gering
    Piezotreiber
    DRV2667 Haptischer Treiber für Piezo mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler, Wellenformspeicher und DAC
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    DRV-ACC16-EVM Haptischer Beschleunigungsmesser-Messwerkzeug DRV2510Q1EVM DRV2510-Q1 Haptiktreiber für Magnete mit integrierter Diagnose für die Automobilindustrie – Evaluier DRV2511Q1EVM DRV2511-Q1-Evaluierungsmodul: Haptiktreiber für elektromagnetische Aktuatoren in Automobilanwendunge DRV2604EVM-CT DRV2604EVM-CT-Eval. für ERM- und LRA-Haptiktreiber mit Wellenformspeicher und intelligenter Schleife DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM- und LRA-Haptik-Evaluierungskit DRV2605EVM-CT DRV2605EVM-CT ERM/LRA Haptik-Treiber-Evaluierung DRV2605LDGSEVM-M DRV2605L Adapterplatine mit Haptik-Smart-Loop-Algorithmus und TouchSense 2200™-Effektbibliothe DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM- und LRA-Haptik-Evaluierungskit DRV2605LEVM-MD DRV2605L Multitreiber-Platine für ERM- und LRA-haptisches Feedback DRV2624EVM-CT DRV2624 Evaluierungsplatine mit kapazitiver Touch-Technologie DRV2624EVM-MINI DRV2624 Adapterplatine für ERM/LRA-Haptik DRV2625EVM-CT DRV2625 Evaluierungsplatine mit Bluetooth und kapazitiver Touch-Technologie DRV2625EVM-MINI DRV2625: Adapterplatine für ERM-/LRA-Haptiklösungen DRV2667EVM-CT DRV2667-Evaluierungsmodul mit Aufwärtswandlung, digitalem Frontend und internem Wellenformspeicher LM48560TLEVAL Hochspannungs-Class-H-Keramik-Lautsprecher mit automatischer Pegelregelung

    HAPTICS-CONSOLE Haptic Control Console v1.6.0.2

    close
    Version: 01.00.00.0D
    Veröffentlichungsdatum: 28.07.2020
    lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
    Produkte
    Haptik-Treiber
    DRV2510-Q1 3-A-Haptiktreiber für Magnete mit integrierter Diagnose und Load-Dump-Schutz für die Automobilindust DRV2511-Q1 8-A-Haptiktreiber für Magnete mit integriertem Fehlerschutz für die Automobilindustrie DRV2604 Haptik-Treiber für ERM/LRA mit Wellenformspeicher & automatischer Resonanzverfolgung DRV2604L Haptischer Treiber für ERM/LRA mit 2-V-Betrieb, Wellenformspeicher und automatischer Resonanzverfolg DRV2605 Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformbibliothek und automatischer Resonanzverfolgung DRV2605L Haptischer Treiber für ERM/LRA mit 2-V-Betrieb, Wellenformbibliothek und automatischer Resonanzverfo DRV2624 Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformspeicher, automatischer Resonanzverfolgung und geringem DRV2625 Haptischer Treiber für ERM/LRA mit Wellenformbibliothek, automatischer Resonanzverfolgung und gering
    Piezotreiber
    DRV2667 Haptischer Treiber für Piezo mit integriertem 105-V-Aufwärtswandler, Wellenformspeicher und DAC
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    DRV-ACC16-EVM Haptischer Beschleunigungsmesser-Messwerkzeug DRV2510Q1EVM DRV2510-Q1 Haptiktreiber für Magnete mit integrierter Diagnose für die Automobilindustrie – Evaluier DRV2511Q1EVM DRV2511-Q1-Evaluierungsmodul: Haptiktreiber für elektromagnetische Aktuatoren in Automobilanwendunge DRV2604EVM-CT DRV2604EVM-CT-Eval. für ERM- und LRA-Haptiktreiber mit Wellenformspeicher und intelligenter Schleife DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM- und LRA-Haptik-Evaluierungskit DRV2605EVM-CT DRV2605EVM-CT ERM/LRA Haptik-Treiber-Evaluierung DRV2605LDGSEVM-M DRV2605L Adapterplatine mit Haptik-Smart-Loop-Algorithmus und TouchSense 2200™-Effektbibliothe DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM- und LRA-Haptik-Evaluierungskit DRV2605LEVM-MD DRV2605L Multitreiber-Platine für ERM- und LRA-haptisches Feedback DRV2624EVM-CT DRV2624 Evaluierungsplatine mit kapazitiver Touch-Technologie DRV2624EVM-MINI DRV2624 Adapterplatine für ERM/LRA-Haptik DRV2625EVM-CT DRV2625 Evaluierungsplatine mit Bluetooth und kapazitiver Touch-Technologie DRV2625EVM-MINI DRV2625: Adapterplatine für ERM-/LRA-Haptiklösungen DRV2667EVM-CT DRV2667-Evaluierungsmodul mit Aufwärtswandlung, digitalem Frontend und internem Wellenformspeicher LM48560TLEVAL Hochspannungs-Class-H-Keramik-Lautsprecher mit automatischer Pegelregelung

    Versionsinformationen

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc332 or www.ti.com/lit/xx/sloc332d/sloc332d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC332. Please update any bookmarks accordingly.
    Firmware

    SLOC340 — DRV-USB-COM Board Firmware

    Optional
    Wozu benötige ich dies? This is the DRV-USB-COM board firmware.
    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    DRV2604EVM-CT DRV2604EVM-CT-Eval. für ERM- und LRA-Haptiktreiber mit Wellenformspeicher und intelligenter Schleife DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM- und LRA-Haptik-Evaluierungskit DRV2605EVM-CT DRV2605EVM-CT ERM/LRA Haptik-Treiber-Evaluierung DRV2605LDGSEVM-M DRV2605L Adapterplatine mit Haptik-Smart-Loop-Algorithmus und TouchSense 2200™-Effektbibliothe DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM- und LRA-Haptik-Evaluierungskit DRV2624EVM-MINI DRV2624 Adapterplatine für ERM/LRA-Haptik DRV2625EVM-MINI DRV2625: Adapterplatine für ERM-/LRA-Haptiklösungen DRV2667EVM-CT DRV2667-Evaluierungsmodul mit Aufwärtswandlung, digitalem Frontend und internem Wellenformspeicher

    SLOC340 DRV-USB-COM Board Firmware

    close
    Version: 01.00.00.00
    Veröffentlichungsdatum: 17.08.2016
    Hardware-Entwicklung
    Evaluierungsplatine
    DRV2604EVM-CT DRV2604EVM-CT-Eval. für ERM- und LRA-Haptiktreiber mit Wellenformspeicher und intelligenter Schleife DRV2604LEVM-CT DRV2604L ERM- und LRA-Haptik-Evaluierungskit DRV2605EVM-CT DRV2605EVM-CT ERM/LRA Haptik-Treiber-Evaluierung DRV2605LDGSEVM-M DRV2605L Adapterplatine mit Haptik-Smart-Loop-Algorithmus und TouchSense 2200™-Effektbibliothe DRV2605LEVM-CT DRV2605L ERM- und LRA-Haptik-Evaluierungskit DRV2624EVM-MINI DRV2624 Adapterplatine für ERM/LRA-Haptik DRV2625EVM-MINI DRV2625: Adapterplatine für ERM-/LRA-Haptiklösungen DRV2667EVM-CT DRV2667-Evaluierungsmodul mit Aufwärtswandlung, digitalem Frontend und internem Wellenformspeicher

    Versionsinformationen

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc340 or www.ti.com/lit/xx/sloc340/sloc340.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC340. Please update any bookmarks accordingly.

    Nur diese Hardware bestellen

    Evaluierungsplatine

    DRV2604EVM-CT — DRV2604EVM-CT-Eval. für ERM- und LRA-Haptiktreiber mit Wellenformspeicher und intelligenter Schleifenarchitektur

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    DRV2604EVM-CT DRV2604EVM-CT-Eval. für ERM- und LRA-Haptiktreiber mit Wellenformspeicher und intelligenter Schleifenarchitektur
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
    Alle anzeigen 7
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    * EVM User's guide DRV2604 Evaluation Module User's Guide 05.12.2012
    Anwendungshinweis Benefits of Auto-Resonance Tracking (Rev. A) PDF | HTML 11.11.2021
    Benutzerhandbuch Haptic Control Console GUI (Rev. B) 14.10.2021
    Anwendungshinweis Haptic Energy Consumption (Rev. A) PDF | HTML 28.09.2021
    Zertifikat DRV2604EVM-CT EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
    Weitere Dokumente DRV2604EVM-CT Quick Start Guide 31.01.2013
    Weitere Dokumente Haptics: Solutions for ERM and LRA Actuators 18.12.2012

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos