LM5007EVAL

LM5007EVAL

Jetzt bestellen

Überblick

LM5007 High Voltage (80 V) Step Down Switching Regulator

Merkmale
  • Integrated 80 V, 0.7 A N-Channel Buck Switch
  • Internal HV Vcc Regulator
  • No Control Loop Compensation Required
  • Ultra-Fast Transient Response
  • On Time Varies Inversely with Line Voltage
  • Operating Frequency Nearly Constant with Varying Line Voltage
  • Adjustable Output Voltage
  • Highly Efficient Operation
  • Precision Reference
  • Low Bias Current
  • Intelligent Current Limit Protection
  • Thermal Shutdown
  • External Shutdown Control

Applications:

  • Non-Isolated Buck Regulator
  • Secondary High Voltage Post Regulator
  • +42 V Automotive Systems

 

DC/DC-Wandler
LM5007 — Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), großer Eingangsbereich, 9–75 V, 500 mA, mit konstanter Einsch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5007EVAL/NOPB — 80V Wide Vin Step Down Switching Regulator Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5007EVAL/NOPB — 80V Wide Vin Step Down Switching Regulator Evaluation Board
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
* EVM User's guide AN-1298 LM5007 Evaluation Board (Rev. A) 30.04.2013
Zertifikat LM5007EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos