LM5051MAEVAL

LM5051MAEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5051 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM5051 OR-ing Diode Controller. One lowside N-channel power MOSFET is used per channel. The evaluation board is designed to highlight applications with a small solution size.

Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller
LM5051 — IQ ORing FET-Controller, – 6 bis – 100 V, 690 μA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5051MAEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5051

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5051MAEVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5051
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
* EVM User's guide AN-2148 LM5051MAEVAL Evaluation Board (Rev. B) 06.05.2013
Zertifikat LM5051MAEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos