LM5056EVM

LM5056 Power-Management-IC mit PMBus für Hochspannungssysteme – Evaluierungsmodul

LM5056EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments LM5056EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a telemetry measurement IC board with a PMBus™ compliant SMBus/I2C interface. This application note describes the various functions of the board, how to test and evaluate it, and how to use the companion System Protection and Management graphical user interface (GUI). The GUI is used to collect telemetry, configure warning and fault thresholds, and assist the designer with selection of external components for a specific application. Use of the advanced telemetry and monitoring capabilities of this device requires the installation of the Texas Instruments System Protection and Management (SPM) graphical user interface. Check the LM5056 web page for the latest software and datasheet information.

Merkmale
  • Input Voltage Range: 10V to 60V
  • Input Current Range: 6.75A or 13.6A
  • 27 User Settable Addresses
  • Supplied GUI communications software and hardware
Halbleiter
LM5056A Monitor für Strom/Spannung/Leistung/Temperatur, 3 bis 80 V, 12 Bit, PMBus-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5056EVM — LM5056 High Voltage System Power Management IC Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5056EVM LM5056 High Voltage System Power Management IC Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC572 — PI-Commander EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Halbleiter
LM25066 Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit PMBus LM25066A Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit I2C und PMBus, mit erhöhter Überwachungsgenauigkeit LM25066I Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit I2C und PMBus, mit Intel-Node-Manager LM25066IA Hot-Swap-Controller, 2,9 bis 17 V, mit I2C und PMBus – bietet erhöhte Überwachungsgenauigkeit und In LM5064 Hot-Swap-Controller, -10 bis -80 V, mit PMBus LM5066 Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit Strom-, Spannungs- und Leistungsüberwachung sowie PMBus LM5066I Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit verbesserter Genauigkeit der Strom-, Spannungs- und Leistungsü TPS23861 4-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5056EVM LM5056 Power-Management-IC mit PMBus für Hochspannungssysteme – Evaluierungsmodul TPS23861EVM-612 TPS23861EVM-612 Evaluierungsmodul für Vierfach-PoE-PSE-Controller gemäß IEEE 802.3at
Download-Optionen

SLVC572 PI-Commander EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Halbleiter
LM25066 Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit PMBus LM25066A Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit I2C und PMBus, mit erhöhter Überwachungsgenauigkeit LM25066I Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit I2C und PMBus, mit Intel-Node-Manager LM25066IA Hot-Swap-Controller, 2,9 bis 17 V, mit I2C und PMBus – bietet erhöhte Überwachungsgenauigkeit und In LM5064 Hot-Swap-Controller, -10 bis -80 V, mit PMBus LM5066 Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit Strom-, Spannungs- und Leistungsüberwachung sowie PMBus LM5066I Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit verbesserter Genauigkeit der Strom-, Spannungs- und Leistungsü TPS23861 4-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5056EVM LM5056 Power-Management-IC mit PMBus für Hochspannungssysteme – Evaluierungsmodul TPS23861EVM-612 TPS23861EVM-612 Evaluierungsmodul für Vierfach-PoE-PSE-Controller gemäß IEEE 802.3at

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc572 or www.ti.com/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LM5056EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch AN-2270 LM5056 Evaluation Board 05.12.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos