TPS23861EVM-612

TPS23861EVM-612

Jetzt bestellen

Überblick

This easy-to-use design can be easily multiplied to 8-, 12-, 16-port and so on, while offering the industry’s best interoperability as well as a double sided PCB design.

Applications include Ethernet switch, surveillance Network Video Recorder (NVR), and small home/office routers.

The full PoE ecosystem includes the following optional companion tools:

 

Merkmale
  • Motherboard/daughterboard configuration supporting 4x type 2 (30W) ports and 2x 4 pair ports (60W).
  • TPS23861EVM-612 accepts MSP-EXP430G2 (MSP430 LaunchPad) EVM for power managing the TPS23861s. Basic power manager firmware is available for the MSP430 upon request.
  • TPS23861EVM-612 interface to USB-TO-GPIO and PC using PI-Commander GUI.
  • Default mode is Auto mode (meaning no host control is required)
  • Multiple PD loads available.
Energiequellen
TPS23861 4-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM-612 Evaluierungsmodul für Vierfach-PoE-PSE-Controller gemäß IEEE 802.3at

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00290 Lösung für PoE-PSE Typ 2 (30 W) IEEE 802.3at mit vier vollständig autonomen Anschlüssen TIDA-01411 Referenzdesign für PoE-PSE Typ 2, 6 kV Blitzüberspannung
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23861EVM-612 TPS23861EVM-612 Evaluierungsmodul für Vierfach-PoE-PSE-Controller gemäß IEEE 802.3at

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00290 Lösung für PoE-PSE Typ 2 (30 W) IEEE 802.3at mit vier vollständig autonomen Anschlüssen TIDA-01411 Referenzdesign für PoE-PSE Typ 2, 6 kV Blitzüberspannung
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLVC572 — PI-Commander EVM GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energiequellen
TPS23861 4-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus
Hot-Swap-Controller
LM25066 Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit PMBus LM25066A Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit I2C und PMBus, mit erhöhter Überwachungsgenauigkeit LM25066I Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit I2C und PMBus, mit Intel-Node-Manager LM25066IA Hot-Swap-Controller, 2,9 bis 17 V, mit I2C und PMBus – bietet erhöhte Überwachungsgenauigkeit und In LM5064 Hot-Swap-Controller, -10 bis -80 V, mit PMBus LM5066 Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit Strom-, Spannungs- und Leistungsüberwachung sowie PMBus LM5066I Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit verbesserter Genauigkeit der Strom-, Spannungs- und Leistungsü
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5056EVM LM5056 Power-Management-IC mit PMBus für Hochspannungssysteme – Evaluierungsmodul TPS23861EVM-612 TPS23861EVM-612 Evaluierungsmodul für Vierfach-PoE-PSE-Controller gemäß IEEE 802.3at

SLVC572 PI-Commander EVM GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Energiequellen
TPS23861 4-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus
Hot-Swap-Controller
LM25066 Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit PMBus LM25066A Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit I2C und PMBus, mit erhöhter Überwachungsgenauigkeit LM25066I Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit I2C und PMBus, mit Intel-Node-Manager LM25066IA Hot-Swap-Controller, 2,9 bis 17 V, mit I2C und PMBus – bietet erhöhte Überwachungsgenauigkeit und In LM5064 Hot-Swap-Controller, -10 bis -80 V, mit PMBus LM5066 Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit Strom-, Spannungs- und Leistungsüberwachung sowie PMBus LM5066I Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit verbesserter Genauigkeit der Strom-, Spannungs- und Leistungsü
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5056EVM LM5056 Power-Management-IC mit PMBus für Hochspannungssysteme – Evaluierungsmodul TPS23861EVM-612 TPS23861EVM-612 Evaluierungsmodul für Vierfach-PoE-PSE-Controller gemäß IEEE 802.3at

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc572 or www.ti.com/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS23861EVM-612: Auto-Mode Evaluation Module for TPS23861 (Rev. E) 24.04.2018
Application brief Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits PDF | HTML 30.07.2021
Zertifikat TPS23861EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel May the forced UPOE be with you PDF | HTML 15.06.2015
Anwendungshinweis SIFOs 802.3at Conformance Report, v 4.0.77, TPS23861 11.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos