LM5064EVK

LM5064EVK

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5064EVK evaluation module provides the power design engineer with a fully functional intelligent monitoring and protection controller board designed for negative voltage systems. This application note describes the various functions of the board, how to test and evaluate it, and how to use the GUI design tool to change the components for a specific application. Use of the advanced telemetry and monitoring capabilities of this device requires the installation of the Intelligent Power Manager GUI; however, the LM5064 is capable of acting as a hot-swap and protection circuit without any software installation.

Hot-Swap-Controller
LM5064 Hot-Swap-Controller, -10 bis -80 V, mit PMBus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5064EVK/NOPB — Evaluation Board for the LM5064

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5064EVK/NOPB Evaluation Board for the LM5064
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
* EVM User's guide AN-2143 LM5064 Evaluation Kit (Rev. B) 06.01.2020
Zertifikat LM5064EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
PMBUSMGRGUI-SW Begleitende GUI-Anwendung für Systemschutz- und Überwachungsgeräte

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos