LM5066EVK

LM5066EVK

Jetzt bestellen

Überblick

The LM5066EVK evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5066 hot-swap controller with PMBUS compliant SMBUS/I2C interface to accurately measure, protect and control the electrical operating conditions of systems connected to a backplane power bus. The EVM contains header connectors for easy connection to external test and application circuitry.

Merkmale

Contents:

  • LM5066 Evaluation Board
  • USB-PMBus interface board
  • CD for GUI Tool
  • USB cable
Hot-Swap-Controller
LM5066 — Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit Strom-, Spannungs- und Leistungsüberwachung sowie PMBus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5066EVK/NOPB — LM5066 Evaluation Kit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5066EVK/NOPB — LM5066 Evaluation Kit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

PMBUSMGRGUI-SW — LM25066, LM5066, LM5064, LM25056 PMBus Manager GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Digitale Leistungsmonitore
LM25056 — Monitor für Strom/Spannung/Leistung/Temperatur, 3 bis 17 V, 12 Bit PMBus-Ausgang
Hot-Swap-Controller
LM25066 — Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit PMBus LM25066I — Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit I2C und PMBus, mit Intel-Node-Manager LM5064 — Hot-Swap-Controller, -10 bis -80 V, mit PMBus LM5066 — Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit Strom-, Spannungs- und Leistungsüberwachung sowie PMBus
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5066EVK — LM5066 -Evaluierungskit

PMBUSMGRGUI-SW — LM25066, LM5066, LM5064, LM25056 PMBus Manager GUI

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 26.01.2012
Produkte
Digitale Leistungsmonitore
LM25056 — Monitor für Strom/Spannung/Leistung/Temperatur, 3 bis 17 V, 12 Bit PMBus-Ausgang
Hot-Swap-Controller
LM25066 — Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit PMBus LM25066I — Hot-Swap-Controller für 2,9 bis 17 V mit I2C und PMBus, mit Intel-Node-Manager LM5064 — Hot-Swap-Controller, -10 bis -80 V, mit PMBus LM5066 — Hot-Swap-Controller, 10 bis 80 V, mit Strom-, Spannungs- und Leistungsüberwachung sowie PMBus
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5066EVK — LM5066 -Evaluierungskit

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc005 or www.ti.com/lit/xx/snvc005/snvc005.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC005. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide AN-2160 LM5066 Evaluation Board (Rev. A) 26.04.2013
Zertifikat LM5066EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
PMBUSMGRGUI-SW — Begleitende GUI-Anwendung für Systemschutz- und Überwachungsgeräte

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos