LM5145EVM-HD-20A

LM5145EVM-HD-20A

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) mit hoher Dichte LM5145EVM-HD-20A wurde entwickelt, um die Leistung des hochleistungsfähigen synchronen DC/DC-Abwärtsreglers mit LM5145, und großem Eingangsspannungsbereich zu demonstrieren. Das Design ist in einem miniaturisierten Gehäuse mit geringer Komponentenanzahl erhältlich. Es arbeitet über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 24 V bis 72 V und liefert einen festen 5-V-Ausgang mit einer Sollwertgenauigkeit von besser als 1 % und einem Ausgangsstrom von bis zu 20 A. Dank der minimalen Einschaltzeit des LM5145 von 40 ns ist ein Betrieb mit sehr niedrigem Tastverhältnis möglich. Der LM5145 bietet eine ganze Reihe von Schutzfunktionen, um den Schutz des Reglers bei Fehlerzuständen zu gewährleisten. Dazu gehören Unterspannungsschutz zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs bei Spannungsdurchhang, programmierbarer Softstart zur Reduzierung des Einschaltstroms, Überstromschutz im Hiccup-Modus und thermische Abschaltung. Präzisionsaktivierung, Open-Drain-PGOOD-Indikator und SYNC-IN-/SYNC-OUT-Funktionen sind ebenfalls vorhanden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 24 V bis 72V
  • Ausgangsspannung von 5 V, einstellbar von 3,3 V bis 8 V
  • Liefert bis zu 20 A Laststrom
  • Freilaufende Schaltfrequenz von 220 kHz, synchronisierbar mit einem externen Taktgeber von – 20 % bis +50 %
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes Leiterplatten-Layout mit geringem Platzbedarf (30 mm x 15 mm)
DC/DC-Controller
LM25145 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller (Buck), 6 bis 42 V, mit großem Arbeitszyklusbereich LM5145 — Synchroner Abwärtsregler mit großem Eingangsspannungsbereich und Tastverhältnis, 75 V LM5145-Q1 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 75 V, mit großem Arbeitsbereich LM5146 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller mit großem Arbeitsbereich, 100 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5145EVM-HD-20A — LM5145 Wide VIN Synchronous Buck Controller High Density Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5145EVM-HD-20A — LM5145 Wide VIN Synchronous Buck Controller High Density Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5145EVM-HD-20A — LM5145 Kompakter Synchron-Abwärtsregler mit großem VIN – Evaluierungsmodul LM5146-Q1-EVM12V — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtsregler

LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

close
Version: A5
Veröffentlichungsdatum: 19.09.2024

LM25145 synchronous buck controller quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5145EVM-HD-20A — LM5145 Kompakter Synchron-Abwärtsregler mit großem VIN – Evaluierungsmodul LM5146-Q1-EVM12V — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtsregler

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LM25145 synchronous buck controller. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Berechnungstool

LM5145DESIGN-CALC — LM5145-Schnellstart-Berechnungstool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5145EVM-HD-20A — LM5145 Kompakter Synchron-Abwärtsregler mit großem VIN – Evaluierungsmodul

LM5145DESIGN-CALC — LM5145-Schnellstart-Berechnungstool

close
Version: A5
Veröffentlichungsdatum: 09.10.2024

LM5145/-Q1 synchronous buck controller quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5145EVM-HD-20A — LM5145 Kompakter Synchron-Abwärtsregler mit großem VIN – Evaluierungsmodul
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
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LM5146-Q1EVM User's Guide 10.08.2018
* EVM User's guide LM5145EVM-HD-20A High Density Evaluation Module (Rev. A) 07.06.2017
Zertifikat LM5145EVM-HD-20A EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Synchronous buck controller solutions support wide VIN performance and flexibility PDF | HTML 29.06.2017

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LM5146-Q1-EVM12V — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtsregler

Designtools & Simulation

Berechnungstool
LM5145DESIGN-CALC — LM5145 Synchron-Abwärtsregler-Designtool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos