LM5146-Q1-EVM12V

LM5146-Q1-EVM12V

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) mit hoher Dichte LM5146-Q1-EVM12V wurde entwickelt, um die Leistung des hochleistungsfähigen synchronen DC/DC-Abwärtsreglers mit LM5146-Q1, und großem Eingangsspannungsbereich zu demonstrieren. Das Design ist in einem miniaturisierten Gehäuse mit geringer Komponentenanzahl erhältlich. Es arbeitet über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 15 V bis 85 V und liefert einen festen 12-V-Ausgang mit einer Sollwertgenauigkeit von besser als 1 % und einem Ausgangsstrom von bis zu 8 A. Dank der minimalen Einschaltzeit des LM5146-Q1 von 40 ns ist ein Betrieb mit sehr niedrigem Tastverhältnis möglich. Der LM5146-Q1 bietet eine ganze Reihe von Schutzfunktionen, um den Schutz des Reglers bei Fehlerzuständen zu gewährleisten. Dazu gehören Unterspannungsschutz zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebs bei Spannungsdurchhang, programmierbarer Softstart zur Reduzierung des Einschaltstroms, Überstromschutz im Hiccup-Modus und thermische Abschaltung. Präzisionsaktivierung, Open-Drain-PGOOD-Indikator und SYNC-IN-/SYNC-OUT-Funktionen sind ebenfalls vorhanden.




Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 15 V bis 85 V
  • Ausgangsspannung von 12 V mit 1 % Sollwertgenauigkeit
  • Ausgelegt für bis zu 8 A Laststrom
  • 400-kHz-Schaltfrequenz
  • Widerstandsteiler zu EN/UVLO zur Ermöglichung einer programmierbaren Eingangsspannung UVLO
  • Vollständig zusammengesetztes, geprüftes und bewährtes PCB-Layout mit geringem Platzbedarf
DC/DC-Controller
LM5145-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 75 V, mit großem Arbeitsbereich LM5146 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller mit großem Arbeitsbereich, 100 V LM5146-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie mit großem Arbeitsbereich, 100 V LV5144 Synchroner DC/DC-Abwärtsregler, 95 V 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5146-Q1-EVM12V — Synchronous buck controller evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5146-Q1-EVM12V Synchronous buck controller evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5145EVM-HD-20A LM5145 Kompakter Synchron-Abwärtsregler mit großem VIN – Evaluierungsmodul LM5146-Q1-EVM12V Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtsregler

LM25145DESIGN-CALC LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool

close
Version: A5
Veröffentlichungsdatum: 19.09.2024

LM25145 synchronous buck controller quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5145EVM-HD-20A LM5145 Kompakter Synchron-Abwärtsregler mit großem VIN – Evaluierungsmodul LM5146-Q1-EVM12V Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtsregler

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LM25145 synchronous buck controller. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Berechnungstool

LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Controller
LM5146 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller mit großem Arbeitsbereich, 100 V LM5146-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie mit großem Arbeitsbereich, 100 V
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP30916 Invertierender Abwärts/Aufwärtswandler (-8 V) – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
LM5146-Q1-EVM12V Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtsregler

LM5146DESIGN-CALC LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator

close
Version: B1
Veröffentlichungsdatum: 21.03.2025
Produkte
DC/DC-Controller
LM5146 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller mit großem Arbeitsbereich, 100 V LM5146-Q1 Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie mit großem Arbeitsbereich, 100 V
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP30916 Invertierender Abwärts/Aufwärtswandler (-8 V) – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
LM5146-Q1-EVM12V Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtsregler

Versionsinformationen

Welcome to the LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator.
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
* EVM User's guide LM5146-Q1EVM User's Guide 10.08.2018
Zertifikat LM5146-Q1-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LM5145EVM-HD-20A LM5145 Kompakter Synchron-Abwärtsregler mit großem VIN – Evaluierungsmodul

Designtools & Simulation

Berechnungstool
LM5146DESIGN-CALC LMS146/-Q1 synchroner Abwärts-Controller – Quickstart-Designtool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos