LM5156EVM-BST

LM5156EVM-BST

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5156EVM-BST-Evaluierungsmodul zeigt die Merkmale und die Leistung des nicht synchronen Aufwärtsreglers LM5156-Q1 mit großem Eingangsspannungsbereich. Die Standardkonfiguration ist für einen geregelten Ausgang von 12 V bei 3 A von einem Eingang von 3 V bis 12 V ausgelegt und schaltet bei 440 kHz.

Dieses EVM ist einfach zu konfigurieren. Es ermöglicht dem Benutzer, viele verschiedene Anwendungen mit demselben Modul zu testen. Zu den Funktionen gehören eine externe Taktsynchronisierung, Spread-Spectrum-Oszillator-Dithering, programmierbare Anstiegskompensation, einstellbarer Softstart, programmierbare zyklusweise Strombegrenzung und Überspannungsschutz am Ausgang.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 3 V bis 12 V
  • Ausgangsspannung: 12 V bei 3 A mit 1 % Genauigkeit der Referenzspannung
  • Wirkungsgrad von > 95 % bei Volllast
  • 440-kHz-Schaltfrequenz
  • Option für externe Taktsynchronisierung
  • Interner Spread-Spectrum-Betrieb
DC/DC-Controller
LM5156 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz) und Dual-Ran LM5156-Q1 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich (2,2 MHz) und Dual-Ran LM51561 — Nicht synchroner Boost-/SEPIC-/Flyback-Controller, großer Eingangsspannungsbereich, 2,2 MHz, mit Spr LM51561-Q1 — Nicht synchroner Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Regler mit breitem VIN-Bereich, 2,2 MHz, Spread-Spect
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5156EVM-BST — Evaluierungsmodul für LM5156-Boost-Controller

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5156EVM-BST — Evaluierungsmodul für LM5156-Boost-Controller
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
* EVM User's guide LM5156EVM-BST User's Guide (Rev. A) 22.06.2020
Zertifikat LM5156EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) 27.02.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos