LM5158EVM-FLY

LM5158EVM-FLY

Jetzt bestellen

Überblick

Das LM5158EVM-FLY-Evaluierungsmodul zeigt die Funktionen und die Leistung des LM5158 als Flyback-Wandler zur Erzeugung mehrerer Ausgangsspannungsschienen für typische Anwendungen der 3-Phasen-Inverter-Gate-Treiber-Vorspannungsversorgungen.  Die Standardkonfiguration ist so ausgelegt, dass sie bei einer Eingangsspannung von 8 V bis 16 V eine geregelte Ausgangsspannung von 10 V bei 250 mA und drei isolierte 20-V-Schienen mit jeweils 75 mA, 75 mA und 150 mA liefert.   Der Schaltvorgang erfolgt bei 250 kHz.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 8 V bis 16 V
  • Hauptausgang:  10 V, 250 mA
  • Isolierter Ausgang 1: 20 V, 75 mA
  • Isolierter Ausgang 2: 20 V, 75 mA
  • Isolierter Ausgang 3: 20 V, 150 mA
  • Schaltfrequenz:  250 kHz
DC/DC-Wandler
LM5158 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread- LM5158-Q1 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread- LM51581 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 1,5 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Sprea LM51581-Q1 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 1,5 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Sprea
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM5158EVM-FLY — LM5158-Q1 Flyback-Wandler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM5158EVM-FLY — LM5158-Q1 Flyback-Wandler-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

SNVR508 — LM515x Quickstart Calculator for Flyback Regulator Design

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
LM5157 — 6/4 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektr LM5157-Q1 — 6 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektrum LM51571-Q1 — Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler, 4 A, 50 V, 2,2 MHz großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread LM5158 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread- LM5158-Q1 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread- LM51581 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 1,5 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Sprea LM51581-Q1 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 1,5 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Sprea
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5158EVM-FLY — Evaluierungsmodul für Flyback-Wandler LM5158-Q1

SNVR508 — LM515x Quickstart Calculator for Flyback Regulator Design

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2021
Produkte
DC/DC-Wandler
LM5157 — 6/4 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektr LM5157-Q1 — 6 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektrum LM51571-Q1 — Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler, 4 A, 50 V, 2,2 MHz großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread LM5158 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread- LM5158-Q1 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread- LM51581 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 1,5 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Sprea LM51581-Q1 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 1,5 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Sprea
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM5158EVM-FLY — Evaluierungsmodul für Flyback-Wandler LM5158-Q1

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr508 or www.ti.com/lit/xx/snvr508/snvr508.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR508. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide LM5158 Flyback Converter Evaluation Module PDF | HTML 02.09.2021
Zertifikat LM5158EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) 20.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos