LM5166DESIGN-CALC

LM5166DESIGN-CALC

Überblick

Willkommen beim LM5166 Schnellstart-Design Tool. Dieses eigenständige Tool unterstützt Stromversorgungsingenieure und ermöglicht ihnen das Designen eines DC/DC-Abwärtsreglers basierend auf dem synchronen DC/DC-Abwärtsstromwandler LM5166 mit niedrigem Ruhestrom (IQ). Somit kann der Benutzer schnell zu einem optimierten Design gelangen, welches den Anwendungsanforderungen entspricht.

Merkmale
  • Bestimmen Sie die Filterinduktivität sowie die Eingangs- und Ausgangsfilterkapazitäten für einen bestimmten Betriebsmodus (PFM oder COT)
  • Optimieren Sie das Design basierend auf Effizienz und Lösungsgröße als Schlüsselleistungskennzahlen
  • Wählen Sie Komponenten für sanften Anlauf, Eingangs-UVLO, Ausgangsspannungssollwert, Strombegrenzung und Schaltfrequenz
  • Überprüfen Sie den Wirkungsgrad des Wandlers, die Lösungsgröße, die Verlustleistung, die Schaltfrequenz und die Welligkeit der Ausgangsspannung
  • Analysieren Sie die Effizienz basierend auf ausgewählten Komponentenparametern
  • Überprüfen Sie den automatisch erzeugten Schaltplan und die Stückliste
  • Bestimmen Sie EMI-Filterkomponenten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LM5166EVM-C33A — LM5166 großer VIN, niedriger IQ, COT 3,3 V, 500 mA – Evaluierungsmodul LM5166EVM-C50A — LM5166 großer VIN, niedriger IQ, COT 5 V, 500 mA – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos