LM65680-Q1EVM

LM65680-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LM65680-Q1 (EVM) ist ein DC/DC-Abwärtsregler, der mit synchroner Gleichrichtung eine hohe Wandlungseffizienz bei geringem Platzbedarf erreicht. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 70 V und bietet eine überdimensionierte Nennspannung und Betriebsspanne, um Spannungstransienten an der Versorgungsschiene standzuhalten und gleichzeitig einen geregelten Ausgang von 5 V zu bieten. Die Ausgangsspannung hat eine Sollwertgenauigkeit von mehr als 1 % und wird durch Ändern der Rückkopplungswiderstandswerte angepasst, sodass der Benutzer die Ausgangsspannung nach Bedarf anpassen kann.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 70 V
  • Ausgangsspannung von 5 V mit 1 % Sollwertgenauigkeit
  • Ausgelegt für 8A Laststrom
  • Minimale Einschaltzeit (maximal 40 ns)
  • Optionale Dual-Random-Spread-Spectrum- und Anstiegsratensteuerung zur EMI-Minderung
  • Vollständig zusammengesetztes und geprüftes PCB-Layout mit geringem Platzbedarf
DC/DC-Wandler
LM65680 — Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 65 V, 8 A LM65680-Q1 — Synchron-Abwärtswandler, optimiert für niedrige EMI, für die Automobilindustrie, 65 V, 8 A LM68680-Q1 — Synchroner Wandler für die Automobilindustrie, 65 V, 8 A, mit geringen EMV-Werten, optimiert für sic
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1 Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Berechnungstool

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
LM65680 — Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 65 V, 8 A LM65680-Q1 — Synchron-Abwärtswandler, optimiert für niedrige EMI, für die Automobilindustrie, 65 V, 8 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1-Evaluierungsmodul

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

close
Version: A1
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

LM65680, LM65660 and LM65640 quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Wandler
LM65680 — Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 65 V, 8 A LM65680-Q1 — Synchron-Abwärtswandler, optimiert für niedrige EMI, für die Automobilindustrie, 65 V, 8 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LM65680, LM65660 and LM65640 converters. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this 65V, 8A/6A/4A converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Neuheiten

  • Rev A1 initial release
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
* EVM User's guide LM65680-Q1 70V, 8A Buck Regulator Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 12.12.2024
Zertifikat LM65680-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 03.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos