LM656X0-CALC

LM656X0-CALC

Downloads

Überblick

Willkommen beim Quickstart-Designtool für die Abwärtswandlerserie LM65680, LM65680-Q1, LM65660, LM65660-Q1, LM65640 und LM65640-Q1, die für hocheffiziente und kompakte Anwendungen vorgesehen sind. Dieses eigenständige Tool unterstützt Entwickelnde von Stromversorungen und ermöglicht ihnen das Entwickeln eines DC/DC-Abwärtsreglers in einer Ein- oder Zweiphasenkonfiguration. Somit kann der Benutzer schnell zu einem optimierten Design gelangen, welches den Anwendungsanforderungen entspricht.
Merkmale
  • Konfigurieren Sie den Wandler für Ein- oder Zweiphasenanwendungen
  • Bestimmen Sie die Abwärtsinduktivität und die Eingangs-/Ausgangskapazität
  • Wählen Sie Komponenten aus, um den Sollwert der Ausgangsspannung, den Eingangsspannungs-UVLO, die Schaltfrequenz und die EMI-Dämpfung zu aktivieren
  • Optimieren Sie die Werte der Kompensationskomponenten für die Regelkreisstabilität unter Verwendung der Übergangsfrequenz als Leistungsmetrik
  • Überprüfen Sie den Wirkungsgrad des Reglers, die Lösungsgröße und die Verlustleistung der Komponenten unter Verwendung der Umgebungstemperatur als Parameter
  • Überprüfen Sie den automatisch erzeugten Schaltplan und die Stückliste
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
DC/DC-Wandler
LM65680 — Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 65 V, 8 A LM65680-Q1 — Synchron-Abwärtswandler, optimiert für niedrige EMI, für die Automobilindustrie, 65 V, 8 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1-Evaluierungsmodul
Download-Optionen

LM656X0-CALC — LM65680/-Q1, LM65660/-Q1 and LM65640/-Q1 buck converter quickstart design tool

close
Aktuelle Version
Version: A1
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026

LM65680, LM65660 and LM65640 quickstart calculator

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
DC/DC-Wandler
LM65680 — Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 65 V, 8 A LM65680-Q1 — Synchron-Abwärtswandler, optimiert für niedrige EMI, für die Automobilindustrie, 65 V, 8 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM65680-Q1EVM — LM65680-Q1-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Welcome to the quickstart design tool for the LM65680, LM65660 and LM65640 converters. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this 65V, 8A/6A/4A converter family. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.

Neuheiten

  • Rev A1 initial release

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos