LM97937EVM

LM97937EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The LM97937EVM is an evaluation module (EVM) that allows for the evaluation of Texas Instruments’ LM97937. The LM97937 is a low power, 9-bit, 370-MSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input, backend SNRBoost and Bit-Burst signal processing and outputs featuring a JESD204B interface. The EVM has transformer coupled analog inputs to accommodate a wide range of signal sources and frequencies. A LMK04828 is placed on the EVM and can be optionally configured to provide an ultra-low-jitter ADC Device clock and SYSREF for a complete JESD204B subclass 1 clocking solution.

The LM97937 and LMK04828 are controlled through an easy to use software GUI to enable quick configuration for a variety of uses.

The LM97937EVM connects directly to the TSW14J56EVM data capture hardware via the high speed FMC connector and may optionally be connected to Xilinx’s KC705 evaluation platform.  The High Speed Data Converter Pro Software is also available for data capture and analysis support when using the TSW14J56EVM.

Merkmale
  • Flexible transformer coupled analog input and clock input to allow for a variety of sources and frequencies
  • Easy to use software GUI to configure the LM97937 and LMK04828 for a variety of configurations through a USB interface
  • Quickly evaluate ADC performance through High Speed Data Converter Pro software
  • Simple connection to TSW14J56EVM data capture card or direct connection to FMC based Xilinx development platform
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LM97937EVM — LM97937 Dual-Channel 370MSPS Receiver and Feedback IC Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LM97937EVM LM97937 Dual-Channel 370MSPS Receiver and Feedback IC Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC641 — LM97937EVM Configuration GUI

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM97937EVM LM97937 Zweikanal-370MSPS-Empfänger und Rückkopplungs-IC – Evaluierungsmodul

SLAC641 LM97937EVM Configuration GUI

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 16.09.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LM97937EVM LM97937 Zweikanal-370MSPS-Empfänger und Rückkopplungs-IC – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac641 or www.ti.com/lit/xx/slac641a/slac641a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC641. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat LM97937EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Equalization Optimization of the ADC16DX370 JESD204B Serial Link 09.09.2014
Benutzerhandbuch ADC16DX370_LM97937EVM Design Package - Board rev A 14.03.2014
Benutzerhandbuch ADC16DX370_LM97937EVM Design Package 12.12.2013
Benutzerhandbuch LM97937 User's Guide 09.12.2013

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J50EVM Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 8 JESD204B/C-Leitungen von 0,6 bis 6,5 Gbit/s

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos