LMG1208EVM-141

LMG1208EVM-141

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) für LMG1208 ist eine kompakte, benutzerfreundliche Leistungsendstufe mit externem PWM-Signal. Die Platine kann als Abwärts- oder Aufwärtswandler mit offenem Regelkreis konfiguriert werden. Das EVM kann verwendet werden, um die Leistung des Gate-Treibers LMG1208 zu evaluieren. Dieses EVM enthält einen Gate-Treiber LMG1208, der zwei Si-MOSFETs antreibt. Diese Platine ist nicht für die Evaluierung des Einschwingverhaltens ausgelegt.

Merkmale
  • Open-Loop-Betrieb mit einzelnen oder zweifachen PWM-Signalen
  • Verwendet DCR-Erfassung zur genauen Induktorstrommessung
  • Auf der Platine integrierter Differenzverstärkerschaltkreis zur Verstärkung des gemessenen Induktor-Stromsignals
  • Auf der Platine integrierter LDO zur Erzeugung von 5 V VCC aus externer 12-V-Stromversorgung
Halbbrückentreiber
LMG1208 — Halbbrücken-Gate-Treiber, 3 A, 4 A, 100 V, mit potentialfreier Erdung und Schutzfunktionen für GaNFE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG1208EVM-141 — LMG1208 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG1208EVM-141 — LMG1208 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

LMG1208EVM-141-DOC-CERT — LMG1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMG1208EVM-141 — LMG1208 – Evaluierungsmodul

LMG1208EVM-141-DOC-CERT — LMG1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMG1208EVM-141 — LMG1208 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

LMG1208EVM-141 EU Declaration of Conformity (DoC)

Neuheiten

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMG1208 Evaluation Module PDF | HTML 13.10.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos