LMG3626EVM-074

LMG3626 Evaluierungsmodul für 65-W-quasiresonanten Flyback-Wandler mit USB Type-C® PD

LMG3626EVM-074

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) LMG3626EVM-074 demonstriert die hohe Effizienz und Packungsdichte eines 65-W-USB-Power-Delivery- (PD-) Offline-Adapters unter Verwendung des integrierten GaN-FETs LMG3626 mit Strommessemulation. Der Eingang unterstützt universelle 90 VAC bis 265 VAC. Der einzelne Ausgang kann auf 5 V, 9 V und 15 V bei max. 3 A und 20 V bei max. 3,25 A eingestellt und die Spannung kann mit dem USB PD-Schnittstellencontroller angepasst werden. Hochfrequenzbetrieb mit einer Nennfrequenz von bis zu 200 kHz ermöglicht eine kleine Lösungsgröße, während der Multimodus-Betrieb einen hohen Wirkungsgrad beibehält. Am Ausgang wird synchrone Gleichrichtung verwendet, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.

Merkmale
  • Universeller AC-Eingang von 90 VAC bis 264 VAC mit USB Type-C PD 3.0-konformer Ausgang bis zu 65 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A)
  • Effizienz und Standby-Stromverbrauch übertreffen die regulatorischen Anforderungen CoC Tier 2 und DoE Level VI
  • Leistungsdichte von 28 W/in3 mit einem Wirkungsgrad von 93 % bei 90-V/AC-Volllast
  • Integrierter GaN-Baustein reduziert die Anzahl der Komponenten und erhöht die Effizienz durch Strommessemulation
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG3616 270-mΩ-GaN-FET, 650 V, mit integriertem Treiber und Schutz LMG3626 GaN-FET, 700 V, 220 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Strommessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG3626EVM-074 — LMG3626 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB type-C® PD

Unterstützte Produkte und Hardware

LMG3626EVM-074 LMG3626 evaluation module for 65-W quasi-resonant flyback converter with USB type-C® PD

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Using the LMG3626EVM-074 USB-C PD High-Density Quasi-Resonant Flyback Converter PDF | HTML 20.09.2023
Zertifikat BEAGLEY-AI FCC Test Report 25.06.2024
Zertifikat LMG3626EVM-074 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 22.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos