LMG5200EVM-02

LMG5200EVM-02

Jetzt bestellen

Überblick

EVM für 80-V-/10-A-Leistungsstuffe – Die EVM-Platine LMG5200 ist eine kleine, einfach handzuhabende Leistungsstufe mit externem PWM-Signal. Das EVM eignet sich für die Evaluierung der Leistung der LMG5200-Leistungsstufe in zahlreichen unterschiedlichen DC/DC-Wandlertopologien. Es kann für die Abschätzung der Leistung des LMG5200 im Rahmen der Messung des Wirkungsgrads verwendet werden. Das Modul ist in der Lage, maximal 10A Strom zu liefern; es sollte jedoch ein angemessenes Wärmemanagement (Zwangsbelüftung, Betrieb mit niedriger Frequenz usw.) vorgesehen werden, um sicherzustellen, dass die Temperatur nicht überschritten wird. Das EVM eignet sich nicht für Transientenmessungen, da es sich um eine Platine mit offenem Regelkreis handelt.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich bis 80V
  • Einfaches Open-Loop-Design für die Evaluierung der Leistung des LMG5200
  • VCC-Versorgung wird auf der Platine aus einer an Bord aus einer nur grob geregelten Stromversorgung erzeugt
  • Einzelner PWM-Eingang auf der Platine für PWM-Signal mit < 8 ns Totzeit
  • Kelvin-Sensorfunktion für Ein- und Ausgang für die Messung des Wirkungsgrads
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG5200 GaN-Halbbrücken-Leistungsstufe für 80 V

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP38690 Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 10 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie das LMG5200EVM-02 für die 80-V-/10-A-GaN-Halbbrücke LMG5200 mit integriertem Gate-Treiber
  2. Lesen Sie das LMG5200EVM-02-Benutzerhandbuch
  3. Testen Sie die Leistung des LMG5200 für ausgewählte Anwendungen im Labor. Hinweis: Dieses EVM ist nicht auf Doppelpulstests ausgelegt

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG5200EVM-02 — Evaluierungsmodul für LMG5200 GaN-Leistungsstufe

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG5200EVM-02 Evaluierungsmodul für LMG5200 GaN-Leistungsstufe
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
* EVM User's guide Using the LMG5200EVM-02 GaN Half-Bridge Power Stage EVM 28.02.2017
Zertifikat LMG5200EVM-02 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LMG5200POLEVM-10 GaN-Point-of-Load-Evaluierungsmodul LMG5200, 48 V bis 1 V

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos