LMG5200POLEVM-10

LMG5200POLEVM-10

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMG5200POLEVM-10 EVM wurde für die Evaluierung der Leistungsstufe LMG5200 GaN und des Halbbrücken-Point-of-Load-Reglers TPS53632G in einer „48 V auf 1 V“ Anwendung zu evaluieren. Dieses EVM implementiert den 48 V/1 V-Wandler als einstufige hart schaltende Halbbrücke mit Stromverdoppler-Gleichrichter. Das EVM unterstützt Eingangsspannungen von 36 V bis 75 V und Ausgangsströme bis zu 50 A. Diese Topologie bietet eine effiziente Unterstützung für das hohe Abwärtsverhältnis und bietet dabei einen erheblichen Ausgangsstrom und optimale Steuerbarkeit.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 36 V bis 75 V
  • Ausgang von 0,5 Volt bis 1,5 Volt bei bis zu 50 A
  • Schaltfrequenz bis 1 MHz
  • Die DCAP+-Steuerungsarchitektur bietet ein schnelles Einschwingverhalten

  • EVM-PLATINE
  • Dokumentation zu Compliance und Hochspannungswarnung

DC/DC-Controller
TPS53632G — D-CAP+-Controller in Half-Bridge-Technologie für GaN-DC/DC-Wandler, 48 V

 

Echtzeituhren (RTCs) und Timer
LMC555 — Weltweit kleinster 555-Timer mit geringem Stromverbrauch, hoher Genauigkeit und einem Fmax von 3 MHz

 

Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG5200 — GaN-Halbbrücken-Leistungsstufe für 80 V

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
LP2992 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 16 V, mit Aktivierung LP38693 — Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 10 V, mit Aktivierung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie das LMG5200POLEVM-10 für die 80-V-/10-A-GaN-Halbbrücke LMG5200 mit integriertem Gate-Treiber
  2. Lesen Sie das LMG5200POLEVM-10-Benutzerhandbuch
  3. Testen Sie die Leistung des LMG5200 für ausgewählte Anwendungen im Labor. Hinweis: Dieses EVM ist nicht auf Doppelpulstests ausgelegt

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG5200POLEVM-10 — Evaluierungsmodul für Point-of-Load-Anwendung mit LMG5200-GaN 48 V bis 1 V Point of Load Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG5200POLEVM-10 — Evaluierungsmodul für Point-of-Load-Anwendung mit LMG5200-GaN 48 V bis 1 V Point of Load Evaluation Module
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
* EVM User's guide Using the LMG5200POLEVM-10A GaN 48V-1V Point-of-Load EVM (Rev. B) 02.08.2017
Zertifikat LMG5200POLEVM-10 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
LMG5200EVM-02 — LMG5200-GaN-Leistungsstufen-Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos