LMH6553SDEVAL

LMH6553SDEVAL

Jetzt bestellen

Überblick

The LMH6553SDEVAL evaluation board is designed to aid in the characterization of TI`s LMH6553 fully differential amplifier with output limiting clamp in an 8-pin LLP package. The LMH6553 is part of the LMH® high speed amplifier family. Use the evaluation board as a guide for high frequency layout and as a tool to aid in device testing and characterization.

Voll differenzielle Verstärker
LMH6553 — Volldifferenzverstärker, 900 MHz, mit Ausgangsbegrenzungsklemme
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMH6553SDEVAL/NOPB — LMH6553SDEVAL High Speed Differential Amplifier Evaluation Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMH6553SDEVAL/NOPB — LMH6553SDEVAL High Speed Differential Amplifier Evaluation Board
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
Zertifikat LMH6553SDEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch LMH6553SDEVAL High Speed Differential Amplifier Evaluation Board (Rev. A) 01.05.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos