LMK03318EVM

LMK03318EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LMK03318EVM bietet eine vollständige Taktgebungsplattform zur Evaluierung der 100-fs-RMS-Jitter-Leistung sowie der Pin-/Software-Konfigurationsmodi und Funktionen des Texas Instruments LMK03318 Ultra-Low-Jitter-Taktgenerators mit 1 PLL, 8 Ausgängen, 2 Eingängen und integriertem EEPROM.

Der LMK03328EVM kann als flexible Taktquelle mit mehreren Ausgängen für Konformitätstests, Leistungsevaluierung und erste Systemprototypen verwendet werden. Die Edge-Launch-SMA-Ports bieten Zugriff auf die LMK03318 Takt-Ein- und Ausgänge für die Schnittstelle zu Prüfgeräten und Referenzplatinen mit kommerziell erhältlichen Koaxialkabeln, Adaptern oder Baluns (nicht im Lieferumfang enthalten). Diese Konnektivität ermöglicht integrierte Tests auf Systemebene zwischen dem TI’s LMK03318 und FPGA/ASIC/SoC-Referenzplatinen von Drittanbietern. Auf einem Host-PC kann eine grafische Softwarebenutzeroberflächen-Plattform (GUI) installiert werden, um über die auf der Platine integrierte USB-to-I2C-Schnittstelle auf die LMK03318 Bausteinregister und das EEPROM zuzugreifen. Die GUI-Plattform kann auch zum Exportieren/Importieren von Register- und EEPROM-Datendateien verwendet werden, um die werkseitige oder systeminterne Programmierung benutzerdefinierter Gerätekonfigurationen zu erleichtern.

Merkmale
  • Hochleistungs-PLL mit 6 Ausgangsteilern zur Taktung mehrerer Schnittstellenstandards/Protokolle
  • Bis zu 8 Paare differenzieller oder 16 LVCMOS- (1,8 V) Taktausgänge oder eine beliebige Kombination aus beidem
  • Flexible Bausteinpinmodi bieten mehrere Startregisterkonfigurationen (Jumper auswählbar)
  • Taktfrequenz-Margining: ±50 ppm Anpassung der Ausgangsfrequenzen über auf der Platine integrierten abziehbaren Quarz
  • GUI-Plattform für vollen Zugriff auf LMK03318 Register und EEPROM

  • LMK03318EVM
  • 3-Fuß-USB-KABEL, Q362-ND

Analoge Strommessverstärker
INA214 — Bidirektionaler hochpräziser Strommessverstärker, 26 V

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A80 — Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, niedrigem Ruhestrom und Aktivierung, 1 A

 

Taktgeneratoren
LMK03318 — Ultra-Low-Jitter-Takt-Generator-Familie mit Einzel-PLL
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie das LMK03318EVM
  2. TICSPRO-SW herunterladen und installieren
  3. Lesen Sie das LMK03318EVM-Benutzerhandbuch.
  4. Register auf TICSRPRO-SW konfigurieren

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMK03318EVM — LMK03318EVM Extrem jitterarmer Takterzeugungs-EVM mit 1 PLLs, 8 Differenzausgängen und 2 Eingängen

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMK03318EVM — LMK03318EVM Extrem jitterarmer Takterzeugungs-EVM mit 1 PLLs, 8 Differenzausgängen und 2 Eingängen
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
Alle anzeigen 6
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMK03318EVM User's Guide 25.11.2015
* EVM User's guide LMK03318EVM CodeLoader Software User's Guide 25.11.2015
Zertifikat LMK03318EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A) 07.01.2016
Anwendungshinweis Frequency Margining Using TI High-Performance Clock Generators (Rev. A) 12.12.2015
Benutzerhandbuch CodeLoader 4 Operating Instructions User's Guide (Rev. A) 21.07.2014

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
CDCLVD1204EVM — CDCLVD1204-Evaluierungsmodul CDCLVP1208EVM — CDCLVP1208-Evaluierungsmodul CDCM6208V1EVM — CDCM6208V1-Evaluierungsmodul LMK00804BEVM — LMK00804BEVM Evaluierungsplatine extrem jitterarmer Differenzial-/LVCMOS-zu-LVCMOS-Fanout-Puffer mit LMK03328EVM — LMK03328EVM – EVM für extrem jitterarmen Takterzeuger mit 2 PLLs, 8 Differenzausgängen und 2 Eingäng LMK03806BEVAL — LMK03806B-Evaluierungsplatine

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
TICSPRO-SW — Texas Instruments Clocks and Synthesizers (TICS) Pro Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos