LMR60440QEVM

LMR60440QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR60440-Q1 ist ein DC/DC-Abwärtswandler mit 36 V, 4 A, der mit synchroner Gleichrichtung eine hohe Wandlungseffizienz bei geringem Platzbedarf erreicht. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 36 V und bietet einen geregelten 3,3 V-Ausgang mit bis zu 4 A Last bei 2,2 MHz Schaltfrequenz. Der LMR60440QEVM kann eine Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung von mehr als 1 % unterstützen, und der Sollwert der Ausgangsspannung ist mit einem externen Widerstandsteiler einstellbar.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 8 V bis 36 V
  • Ausgangsspannung: 3,3 V
  • Laststrom: 0 bis 4 A
  • Schaltfrequenz: 2,2 MHz
  • Einstellbare Ausgangsspannung
  • Externe Synchronisierungsfähigkeit
  • Interne Spread-Spectrum-Fähigkeit
  • Auswählbare Pulsfrequenzmodulation oder erzwungene Pulsweitenmodulation bei geringer Last
  • Unterstützt andere Varianten des ICs durch den Austausch einiger Komponenten
DC/DC-Wandler
LMR60420 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 2 A, mit niedrigem Ruhestrom und hohem Wirkungsgrad mit minimier LMR60420-Q1 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 2 A, mit niedrigem Ruhestrom und hohem Wirkungsgrad, mit minimie LMR60430-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 36 V, 3 A, mit niedrigem Ruhestrom und hohem W LMR60440 — Synchroner Abwärtswandler, 36 V, 4 A, mit niedrigem Ruhestrom und hohem Wirkungsgrad, mit minimierte LMR60440-Q1 — Automobil-Synchronabwärtswandler mit niedrigem IQ, hohem Wirkungsgrad, minimiertem COUT, 36 V, 4 A LMR60460-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für Automobilindustrie, 36 V, 6 A, mit reduzierten Ausgangskondensatoren
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR60440QEVM — LMR60440-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR60440QEVM — LMR60440-Q1 evaluation module
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
* EVM User's guide LMR60440-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 17.10.2024
Zertifikat LMR60440QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 12.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos