LMR70410QEVM

LMR70410QEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMR70410-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) bietet einen Arbeitsschaltplan und eine Plattform zur Evaluierung der Leistung der Bausteinfamilie LMR704XX-Q1. Das EVM arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 40 V und bietet einen geregelten 5-V-Ausgang. Dieses EVM ist für Lasten bis zu 1 A ausgelegt.

Merkmale
  • Weiter Eingangsspannungsbereich von 5,5 V bis 40 V
  • Ausgangsspannung von 5 V, regelbar bis auf 0,8 V
  • Schaltfrequenz von 2,1MHz
  • Einstellbarer EN UVLO
  • Wirkungsgrad unter Volllast von 90 % bei VIN = 12 V • Vollständig montiertes, getestetes und bewährtes Platinenlayout
DC/DC-Wandler
LMR70410 — Synchroner Abwärtswandler, 40 V, 1 A, im SOT-23-Gehäuse LMR70410-Q1 — Synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 40 V, 1 A, im SOT-23-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMR70410QEVM — LMR70410-Q1 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMR70410QEVM — LMR70410-Q1 evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

LMR70410QEVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für LMR70410QEVM

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMR70410QEVM — LMR70410-Q1 – Evaluierungsmodul

LMR70410QEVM-DOC-CERT — EU-Konformitätserklärung für LMR70410QEVM

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 04.09.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMR70410QEVM — LMR70410-Q1 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

LMR70410QEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LMR70410-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 21.09.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos