LMX2492EVM

LMX2492EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LMX2492EVM unterstützt die Evaluierung des LMX2492 und des LMX2492-Q1. Letzterer ist ein extrem rauscharmer Breitband-HF-PLL für 14 GHz mit Ramp-/Chirp-Erzeugung, bestehend aus einem fraktionalen Delta-Sigma-N-PLL, einem Phasendetektor, einer programmierbaren 5-V-Ladungspumpe sowie einem Hochfrequenzteiler für den VCO. Der LMX2492 unterstützt eine breite und flexible Klasse von Ramping-Funktionen. Es ist in der Lage, FSK- und PSK-Modulation, Dreiecksmuster, Sägezahn- und anpassbare Rampenmuster zu erzeugen. Darüber hinaus unterstützt es feine PLL-Auflösung und eine schnelle Rampe mit einer Phasendetektorrate von bis zu 200 MHz. Der LMX2492 ermöglicht es, alle Register über eine 3-Draht-Schnittstelle wieder einzulesen. Er verfügt über eine digitale Schlosserkennung, programmierbaren Ladungspumpenstrom und Ausgangsleistung. Der LMX2492 kann mit einer einzigen 3,3-V-Versorgung betrieben werden. Darüber hinaus macht die 5-V-Ladungspumpe einen externen Operationsverstärker überflüssig, was zu einer verbesserten Leistung hinsichtlich Phasenrauschen führt.

Merkmale
  • Normalisiertes PLL-Rauschen im Fraktionalmodus -227 dBc/Hz
  • 500 MHz bis 14 GHz Breitband-PLL
  • 3,15 V bis 5,5 V Ladungspumpen-PLL-Spannung
  • Integrierte FMCW-Rampen-/Chirp-Erzeugung
  • FSK-/PSK-Modulation
  • Hervorragende Rampenlinearität
  • 200 MHz maximale Phasendetektorfrequenz
  • Integrierter LDO für digitale Versorgung
  • Frequenz-/Phasenmodulationsendgerät
  • Betrieb mit einzelner 3,3-V-Stromversorgung möglich
HF-PLLs und Synthesizer
LMX2491 Rauscharme 6,4-GHz-Fractional-N-PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung LMX2492 500 MHz bis 14 GHz Breitband, rauscharme fractional-N PLL mit Rampen/Chirp-Erzeugung LMX2492-Q1 500-MHz- bis 14-GHz-Breitband, rauscharme Fractional-N-PLL mit Rampen-/Chirp-Erzeugung für die Autom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Bestellen Sie das LMX2492EVM
  2. Laden Sie die TICSPRO-SW und die PLLATINUMSIM-SW herunter und installieren Sie diese
  3. Lesen Sie das LMX2492EVM-Benutzerhandbuch
  4. Verwenden Sie die TICSPRO-SW zum Konfigurieren von Registern und die PLLATINUMSIM-SW zur Leistungssimulation

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMX2492EVM — LMX2492 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMX2492EVM LMX2492 Evaluation Module
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
* EVM User's guide LMX2492EVM Instructions User's Guide (Rev. E) 05.05.2017
Zertifikat LMX2492EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
XMICR-3P-LMX2492 LMX2492 X-MWblock evaluation modules

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos