LP5891EVM

LP5891EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul LP5891 (EVM) dient zur Evaluierung der Eigenschaften, der Funktion und der Anwendung des Matrix-LED-Display-Treibers LP5891. Bei dem LP5891 handelt es sich um einen hochintegrierten (48 Konstantstromquellen/16 Scan-FETs) Treiber für Matrix-LED-Displays mit gemeinsamer Kathode.

Merkmale
  • 48 Stromquellenkanäle von 0,2 mA bis 20 mA
  • 16-Scan-Leitungsschalter mit 190 mΩ RDS(ON)
  • Extrem geringer Stromverbrauch
  • Hochgeschwindigkeits-CCSI (Continuous Clock Series Interface) mit geringer elektromagnetischer Störung
RGB-LED-Treiber
LP5891 — 48 x 16-LED-Matrix-Treiber mit 16-Bit-PWM-Dimmung und extrem geringem Stromverbrauch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP5891EVM — LP5891 evaluation module for 48 by 16 common cathode matrix LED display driver

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP5891EVM — LP5891 evaluation module for 48 by 16 common cathode matrix LED display driver

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Anwendungssoftware und Frameworks

LP5891Q1EVM-SW-F280039C — Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Kfz-LED-Treiber
LP5891-Q1 — 48 x 16 Matrix-LED-Treiber mit 16-Bit Pulsweitenmodulation für die Automobilindustrie
RGB-LED-Treiber
LP5891 — 48 x 16-LED-Matrix-Treiber mit 16-Bit-PWM-Dimmung und extrem geringem Stromverbrauch
Treiber für LED-Displays
LP5892-Q1 — Hochstrom-LED-Matrixtreiber für die Automobilindustrie, 48 x 16, mit 16-Bit-PWM-Dimmung und extrem g
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5891EVM — LP5891 Treiber für 48×16-LED-Matrix mit gemeinsamer Kathode – Evaluierungsmodul LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 Treiber für 48×16-LED-Matrix mit gemeinsamer Kathode – Evaluierungsmodul

LP5891Q1EVM-SW-F280039C — Reference code for LP5891-Q1 EVM based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

close
Version: 2.0.0
Veröffentlichungsdatum: 13.09.2024

Sample code

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Kfz-LED-Treiber
LP5891-Q1 — 48 x 16 Matrix-LED-Treiber mit 16-Bit Pulsweitenmodulation für die Automobilindustrie
RGB-LED-Treiber
LP5891 — 48 x 16-LED-Matrix-Treiber mit 16-Bit-PWM-Dimmung und extrem geringem Stromverbrauch
Treiber für LED-Displays
LP5892-Q1 — Hochstrom-LED-Matrixtreiber für die Automobilindustrie, 48 x 16, mit 16-Bit-PWM-Dimmung und extrem g
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5891EVM — LP5891 Treiber für 48×16-LED-Matrix mit gemeinsamer Kathode – Evaluierungsmodul LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 Treiber für 48×16-LED-Matrix mit gemeinsamer Kathode – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

LP5891Q1EVM and LP5891EVM sample code based on the LAUNCHXL-F280039C. The sample code will be able to light up the LEDs on the EVM and includes some basic animation capabilities.

Neuheiten

  • Add support of LP5899(-Q1) to use SPI to communicate to the LED drivers
  • Update to C2000Ware 5.1.0.0
Anwendungssoftware und Frameworks

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Kfz-LED-Treiber
LP5891-Q1 — 48 x 16 Matrix-LED-Treiber mit 16-Bit Pulsweitenmodulation für die Automobilindustrie LP5899-Q1 — Universelles SPI-Plug-in mit erweiterte Konnektivität für LED-Matrixtreiber mit LP589x-Q1-Displays f
RGB-LED-Treiber
LP5891 — 48 x 16-LED-Matrix-Treiber mit 16-Bit-PWM-Dimmung und extrem geringem Stromverbrauch
Treiber für LED-Displays
LP5899 — Brücke zwischen SPI und LED-Matrix-Treiber für LP589x-Displays
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5891EVM — LP5891 Treiber für 48×16-LED-Matrix mit gemeinsamer Kathode – Evaluierungsmodul LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 Treiber für 48×16-LED-Matrix mit gemeinsamer Kathode – Evaluierungsmodul LP5899DYYEVM — LP5899 – Evaluierungsmodul

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW — LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

close
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 13.09.2024

LP5899 sample code based on LP5891(Q1)EVM and TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Kfz-LED-Treiber
LP5891-Q1 — 48 x 16 Matrix-LED-Treiber mit 16-Bit Pulsweitenmodulation für die Automobilindustrie LP5899-Q1 — Universelles SPI-Plug-in mit erweiterte Konnektivität für LED-Matrixtreiber mit LP589x-Q1-Displays f
RGB-LED-Treiber
LP5891 — 48 x 16-LED-Matrix-Treiber mit 16-Bit-PWM-Dimmung und extrem geringem Stromverbrauch
Treiber für LED-Displays
LP5899 — Brücke zwischen SPI und LED-Matrix-Treiber für LP589x-Displays
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5891EVM — LP5891 Treiber für 48×16-LED-Matrix mit gemeinsamer Kathode – Evaluierungsmodul LP5891Q1EVM — LP5891-Q1 Treiber für 48×16-LED-Matrix mit gemeinsamer Kathode – Evaluierungsmodul LP5899DYYEVM — LP5899 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial version of sample code for LP5891(Q1)EVM paired with LP5899DYYEVM based on LAUNCHXL-F280039C.

Neuheiten

  • Initial version
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LP5891 48x16 Common Cathode Matrix LED Display Driver Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 28.08.2024
Benutzerhandbuch LP589x(-Q1)/TLC698x Sample Code User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 06.09.2024
Zertifikat LP5891EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 20.09.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos