Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

LP5899DYYEVM-LP5891-F280039C-SW

LP5899 reference code pairing with LP5891(-Q1) based on TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 13.09.2024

LP5899 sample code based on LP5891(Q1)EVM and TMS320F280039C (LAUNCHXL-F280039C)

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Kfz-LED-Treiber
LP5891-Q1 48 x 16 Matrix-LED-Treiber mit 16-Bit Pulsweitenmodulation für die Automobilindustrie LP5899-Q1 Universelles SPI-Plug-in mit erweiterte Konnektivität für LED-Matrixtreiber mit LP589x-Q1-Displays f
RGB-LED-Treiber
LP5891 48 x 16-LED-Matrix-Treiber mit 16-Bit-PWM-Dimmung und extrem geringem Stromverbrauch
Treiber für LED-Displays
LP5899 Brücke zwischen SPI und LED-Matrix-Treiber für LP589x-Displays
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP5891EVM LP5891 Treiber für 48×16-LED-Matrix mit gemeinsamer Kathode – Evaluierungsmodul LP5891Q1EVM LP5891-Q1 Treiber für 48×16-LED-Matrix mit gemeinsamer Kathode – Evaluierungsmodul LP5899DYYEVM LP5899 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

Initial version of sample code for LP5891(Q1)EVM paired with LP5899DYYEVM based on LAUNCHXL-F280039C.

Neuheiten

  • Initial version