LP87644Q1EVM

LP87644Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das LP87644Q1EVM-Board kann zum Testen, für Demos, Debuggen und Konfigurieren eines oder mehrerer LP8764-Q1-Power-Management-ICs für Automobil- und Industrieanwendungen verwendet werden. Der auf der Platine integrierte Baustein ist LP876441E4RQKRQ1, der eine Konfiguration für 1 + 1 + 1 + 1 Phasen für 4 verschiedene Ausgangsspannungsschienen besitzt. Die Platinen können für Multi-PMIC-Betriebstests gestapelt werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,0 V bis 5,5 V
  • Ausgangslaststrom 5,0A pro Phase, Gesamtausgangslaststrom bis zu 20A
  • ob-Board-MSP432 zur Kommunikation mit PMIC mittels GUI über USB-C-Kabel
  • Die Platine kann verändert werden, um andere LP8764-Q1-Phasen-Konfigurationen zu unterstützen
  • Die Platinen können gestapelt werden, um den Betrieb mit mehreren PMIC-Geräten zu unterstützen

  • USB-C-Stecker A auf USB-Stecker C-Kabel

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
TS3A5018 — 4-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT) TS3A5223 — 2-Kanal-Analogschalter, 3,3 V, 2:1 (SPDT), 0,45 Ω Ron, 1,0-V-kompatible Logik

 

Komparatoren
LM2901AV — Präzisions-Vierfach-Differenzialkomparator

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TLV710-Q1 — Zweikanaliger Low-Dropout-Spannungsregler für die Automobilindustrie mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP8762-Q1 — Automobil-PMIC für SoCs bis ASIL D mit vier mehrphasigen 3-A-/12-A-Abwärtswandlern LP8764-Q1 — 4 mehrphasige 5-A/20-A-Abwärtswandler PMIC für Fahrzeug-SoCs

 

Mehrzweck-MCUs
MSP432E401Y — SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM

 

Spannungsumsetzer
SN74GTL2003 — Bidirektionaler Spannungsumsetzer, 8 Bit niedrige Spannung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP87644Q1EVM — Evaluierungsmodul für funktionalen Abwärtswandler mit vier Ausgängen, 1+1+1+1-phasig, konform mit der Sicherheit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP87644Q1EVM — Evaluierungsmodul für funktionalen Abwärtswandler mit vier Ausgängen, 1+1+1+1-phasig, konform mit der Sicherheit
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
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide LP8764x-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 03.02.2022
Benutzerhandbuch Scalable PMIC's GUI User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 27.06.2022
Zertifikat LP87644Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29.06.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos