LP877451Q1EVM

LP877451Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der LP8774x-Q1-Baustein wurde entwickelt, um die Power-Management-Anforderungen der AWR- und IWR-MMICs verschiedener Radaranwendungen im Automobilbereich und in der Industrie zu erfüllen. Der Baustein umfasst drei DC/DC-Abwärtswandler, einen 5 V-Aufwärtswandler und einen 1,8 V/3,3 V LDO. Der LDO wird über den Boost mit Strom versorgt und ist für die E/A-Versorgung von xWR& und Peripheriegeräten bestimmt. Der Baustein wird über eine serielle SPI-Schnittstelle und ein Aktivierungssignal gesteuert.

Die DC/DC-Abwärtswandler unterstützen programmierbare Schaltfrequenzen von 17,6 MHz, 8,8 MHz oder 4,4 MHz und verfügen über ein geringes Rauschen über einen großen Frequenzbereich, was eine LDO-freie Stromversorgungslösung mit minimaler und keiner zusätzlichen passiven Filterung ermöglicht. Der Baustein LP8774x-Q1 bietet eine flexible Auswahl externer Komponenten, um die Lösung hinsichtlich Leistung oder Kosten zu optimieren. Die Merkmale des Bausteins sind besonders gut für sicherheitsrelevante Anwendungen mit Systemsicherheitsanforderungen bis ASIL-C geeignet.

Merkmale
  • Evaluierung der Merkmale und Leistung des LP877451A1RXVRQ1-Bausteins
  • Integrierter Vorregler mit breitem VIN-Bereich zur Erzeugung eines 3,3-V-Eingangs zum PMIC aus einer 12-V-Batterieversorgung
  • Integrierte USB2ANY MCU zur Kommunikation mit der GUI des Bausteins und zur Evaluierung von Gerätesicherheitsfunktionen wie Q&A-Watchdog

  • USB-A-Stecker auf USB-C-Stecker

DC/DC-Wandler
LM62440-Q1 — Rauscharmer synchroner Abwärtswandler, 3 bis 36 V, 4 A, für die Automobilindustrie

 

Mehrkanal-ICs (PMICs)
LP87743-Q1 — PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3 A-Abwärtswandlern, für Radar-MMICs LP87744-Q1 — PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3 A-Abwärtswandlern, und 5 V-Aufwärtswandler LP87745 — PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3-A-Abwärtswandlern, IO-LDO & 5-V-Aufwärtswandl LP87745-Q1 — PMIC für die Automobilindustrie mit drei rauscharmen 3-A-Abwärtswandlern, IO-LDO & 5-V-Aufwärtswandl

 

Mehrzweck-MCUs
MSP432E401Y — SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 – Evaluierungsmodul für ADAS-PMIC, rauscharme Konfiguration sowie Abwärtswandlung auf 3 V und Aufwärtswandlung auf 5 V

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 – Evaluierungsmodul für ADAS-PMIC, rauscharme Konfiguration sowie Abwärtswandlung auf 3 V und Aufwärtswandlung auf 5 V

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

LP8774XXQ1EVM-GUI — LP8774xxQ1EVM Graphical User Interface

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 – Evaluierungsmodul für ADAS-PMIC, rauscharme Konfiguration sowie Abwärtswandlung auf 3 V

LP8774XXQ1EVM-GUI — LP8774xxQ1EVM Graphical User Interface

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LP877451Q1EVM — LP8774x-Q1 – Evaluierungsmodul für ADAS-PMIC, rauscharme Konfiguration sowie Abwärtswandlung auf 3 V
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
* EVM User's guide LP877451Q1EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 02.06.2022
Zertifikat LP877451Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 27.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos