LVBLDCMTR

LVBLDCMTR

Jetzt bestellen

Überblick

The LVBLDCMTR is a low-voltage 3-ph synchronous brushless DC motor with surface mount magnets and sinusoidal back EMF.  Primarily to be used for InstaSPIN-FOC evalution.

Learn more about C2000 Motor Control or find other C2000 Tools

Motor Parameters as identified by InstaSPIN-FOC

#elif (USER_MOTOR == LVBLDCMTR)

#define USER_MOTOR_TYPE                 MOTOR_Type_Pm

#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS       (4)

#define USER_MOTOR_Rr                   (NULL)  // induction motors

#define USER_MOTOR_Rs                   (0.73)

#define USER_MOTOR_Ls_d                 (0.00109)

#define USER_MOTOR_Ls_q                 (USER_MOTOR_Ls_d)

#define USER_MOTOR_RATED_FLUX           (0.0315)

#define USER_MOTOR_MAGNETIZING_CURRENT  (NULL)  // induction motors

#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT      (0.5)

#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT      (-0.5)

#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT          (3.0)

#define USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz     (30.0)  // 4 KRPM / 266 Hz rated, 6.9 KRPM / 464 Hz max no-load

Merkmale

Hardware Features

  • 24Vdc rated 3-ph synchronous brushless DC motor
  • NEMA17 Frame size
  • 8 poles (4 pair)
  • U,V,W phase wires
  • NO integrated mechanical sensors (Hall or Encoder)

 

Get Started

  • Use with InstaSPIN enabled motor kits

  • Low Voltage 3-ph BLDC Motor with bare phase wires

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LVBLDCMTR — 24V BLDC Motor

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LVBLDCMTR — 24V BLDC Motor
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
Zertifikat LVBLDCMTR EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BOOSTXL-DRV8301 — Motorantriebs-BoosterPack mit DRV8301 und NexFET™-MOSFETs BOOSTXL-DRV8305EVM — Evaluierungsmodul für DRV8305N-3-Phasen-Motortreiber-BoosterPack LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28069M — F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LVSERVOMTR — Niederspannungs-Servo-Motor – Niederspannungs-Servo-Motor (Encoder) und Kabelbaum

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
MOTORWARE — MotorWare™-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos