MCW-3P-FACEREC

MCW-3P-FACEREC

Überblick

MulticoreWare is a software engineering product and services company that combines its expertise in artificial intelligence and embedded systems to create Linux-based solutions to solve real world challenges in imaging, building automation, retail, authentication, smart city and a variety of industrial applications. MulticoreWare specializes in custom implementations to create end-to-end solutions with TI's embedded processors.

MulticoreWare’s HuBe.ai (Human Behavior) optimized for edge devices Software IP combined with TI's AM62x processor brings efficient and optimized Arm A53-based AI capabilities such as face detection and recognition targeted towards access authorization and retail applications.

Watch a demo of MulticoreWare’s HuBe.ai here

Merkmale
  • Face detection
  • Face recognition
  • Five point landmark detection
  • Add single/multiple references
  • Modify and delete references
  • Up to 4 frames per second
  • User authentication
  • RGB sensor support
  • Occlusion up to 30%
  • Input format image - JPEG, PNG
  • Input format video - MP4, AVI
  • Viewing angle pan - + / - 45 degrees
  • Viewing angle tilt - + / - 30 degrees
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62X — Software Development Kit für AM62-Prozessoren

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
SK-AM62 — AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62A-LP — AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an Multicoreware Inc..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.