MLVD20XEVM

MLVD20XEVM

Jetzt bestellen

Überblick

This evaluation module is for the SN65MLVD203B and SN65MLVD204B, which are M-LVDS transceivers.
The SN65MLVD203B is a full-duplex transceiver, and the SN65MLVD204B is a half-duplex transceiver.

Merkmale
  • Can combine MLVD20XBEVM boards to simulate multiple receiver nodes
  • Includes footprints for D package version of devices, so entire family of SN65MLVD20X transceivers can be evaluated
  • Flexible termination
  • This evaluation module has the complete circuit for the full-duplex and half-duplex M-LVDS transceivers and has been tested for performance
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs
SN65MLVD200A — Halbduplex-M-LVDS-Transceiver SN65MLVD201 — Halbduplex-M-LVDS-Transceiver SN65MLVD202A — Vollduplex-M-LVDS-Transceiver SN65MLVD203 — Vollduplex-M-LVDS-Transceiver SN65MLVD204A — Halbduplex-M-LVDS-Transceiver SN65MLVD204B — 100-Mbps-M-LVDS-Transceiver mit hoher Rauschunempfindlichkeit SN65MLVD205A — 100-Mbps-Vollduplex-M-LVDS-Transceiver SN65MLVD206 — Halbduplex-M-LVDS-Transceiver SN65MLVD206B — 200-Mbps-M-LVDS-Transceiver mit hoher Rauschunempfindlichkeit SN65MLVD207 — Vollduplex-M-LVDS-Transceiver
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

MLVD20XEVM — M-LVDS Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MLVD20XEVM — M-LVDS Evaluation Module
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
Zertifikat MLVD20XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Multipoint-Low Voltage Differential Signaling (M-LVDS) EVM (Rev. B) 05.04.2004

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos