ONGIN-3P-DLP230NP-D
Ongine Technology Limited optische Module für die Anzeige mit DLP230NP
ONGIN-3P-DLP230NP-D
Überblick
Ongine Technology Limited ist ein unabhängiges Drittunternehmen mit eingehender Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von optischen Modulen – einer kompakten Baugruppe, die aus einem digitalen Mikrospiegelbaustein, einer Lichtquelle, optischen Bauteilen und der zugehörigen Mechanik besteht – für DLP®-Display-Anwendungen mit dem DLP230NP. Die optischen Module und deren Spezifikationen werden von Drittunternehmen und nicht von Texas Instruments hergestellt und verwaltet. Daher ist zu erwarten, dass die in dieser Liste enthaltenen Module derzeit von Drittunternehmen produziert werden.
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
OPD68 — Das optische Modul unterstützt die Auflösung 1080p für mobile Projektoren
OPD68 — Das optische Modul unterstützt die Auflösung 1080p für mobile Projektoren
USD63 — Das optische Modul unterstützt die Auflösung 1080p für mobile Projektoren
USD63 — Das optische Modul unterstützt die Auflösung 1080p für mobile Projektoren
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.