OPT4003DNPQ1EVM

OPT4003DNPQ1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das OPT4003DNPQ1EVM Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistungsfähigkeit des Zweikanal- (sichtbar und infrarot) Hochgeschwindigkeitsumgebungslichtsensors OPT4003-Q1. Der Baustein OPT4003-Q1 ist für den Einsatz unter verschiedenen Lichtverhältnissen und hinter Abdeckungen geeignet.

Das OPT4003DNPQ1EVM besteht aus zwei Leiterplatten (PCBs). Die erste ist die OPTMBEVM-Platine, die eine USB-Schnittstelle zur Kommunikation mit einem Computer enthält, auf dem eine Evaluierungssoftware mit grafischer Benutzerschnittfläche (GUI) läuft, einen Sockel zum Einstecken eines Leiterplattenabschnitts und einen MSP430™-Mikrocontroller, der als Brücke zwischen dem PC und dem in den Sockel eingesteckten Baustein fungiert. Diese Platine versorgt auch den Lichtsensor mit Strom und sendet und empfängt entsprechende digitale Signale zwischen dem Lichtsensor und dem PC. Die zweite Platine ist der OPT4003-Q1-Leiterplattenabschnitt, der den OPT4003-Q1 und einen Entkopplungskondensator enthält. Der Leiterplattenabschnitt wird in die Hauptplatine eingesteckt, was eine schnelle Evaluierung mit der GUI-Software ermöglicht. Der Abschnitt kann entfernt werden, um für die Evaluierung in Ihrem System direkten Zugang zu den Bausteinkontakten zu erhalten.

Merkmale
  • Kompakte Abmessungen
  • USB-Hardwareschnittstelle
  • Intuitive GUI-Software
  • Testpunkte im 100-mil-Abstand und abnehmbarer Leiterplattenabschnitt mit Zugang zu IC-Kontakten

  • USB-Kabel
  • OPTMBEVM

Lichtsensore
OPT4003-Q1 — Digitaler Lichtsensor mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision für die Automobilindustrie)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

OPT4003DNPQ1EVM — OPT4003-Q1 evaluation module for automotive dual-channel (visible and infrared) ambient light sensor

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

OPT4003DNPQ1EVM — OPT4003-Q1 evaluation module for automotive dual-channel (visible and infrared) ambient light sensor

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

OPT4003DNPQ1EVM-GUI — OPT4003DNPQ1EVM evaluation software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
OPT4003DNPQ1EVM — OPT4003-Q1 Evaluierungsmodul für einen zweikanaligen Umgebungslichtsonsor (sichtbar und infrarot) fü

OPT4003DNPQ1EVM-GUI — OPT4003DNPQ1EVM evaluation software

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 22.09.2023
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
OPT4003DNPQ1EVM — OPT4003-Q1 Evaluierungsmodul für einen zweikanaligen Umgebungslichtsonsor (sichtbar und infrarot) fü

Versionsinformationen

Initial release
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
* EVM User's guide Light Sensor Evaluation Module EVM User's Guide (Rev. F) PDF | HTML 19.12.2024
Zertifikat OPT4003DNPQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 21.08.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos