OPTECKS-3P-RAY70

OPTECKS-3P-RAY70

Jetzt bestellen

Überblick

Optecks’ ray 70A optical module is designed for optimal image quality using a 0.7” diagonal  digital micro-mirror device with a 4:3 aspect ratio such as the DLP7000. The monochromatic system combines the high resolution, high quality ray optical module with a high-power, monochromatic LED illuminating module in a single, ready-to-use package.

Learn more about Optecks at https://www.optecks.com.

DLP-Controller & -Treiber
DLPC410 DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP650LNIR, DLP7000, und DLP9500

 

DMDs für sichtbare Spektren (420 bis 700 nm)
DLP7000 Digitales DLP®-Mikrospiegelarray (DMD), XGA, 0,7 Zoll
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Optisches Modul

RAY70AMOM — RAY 70 Monochromatic Module

Unterstützte Produkte und Hardware

RAY70AMOM RAY 70 Monochromatic Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Optisches Modul

RAY70AOM — RAY 70 Optical Module

Unterstützte Produkte und Hardware

RAY70AOM RAY 70 Optical Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 – Evaluierungsmodul

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Optecks, LLC.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.