PARALLEL-LDO-CALC

PARALLEL-LDO-CALC

Downloads

Überblick

Der parallele Low-Dropout (LDO)-Rechner ist ein Microsoft® Excel®-basiertes Tool, das eine Worst-Case-Analyse für parallele LDO-Regler mit Ballastwiderständen bietet. Dieses Tool hilft dem Benutzer, die minimale Anzahl der benötigten parallelen LDO-Regler und den optimalen Ballastwiderstand für eine bestimmte Systemanforderung zu ermitteln.

Datenblattinformationen für gängige LDO-Regler, die in parallelen Anwendungen eingesetzt werden, sind bereits in den Rechner eingefügt. Der Benutzer kann auf der Grundlage seiner Systemanforderungen beurteilen, welcher LDO-Regler die Anforderungen seines Systems am besten erfüllt.

Merkmale
  • Bestimmung der Mindestanzahl an parallelen LDO-Reglern, die erforderlich sind, um eine Reihe von Anforderungen an ein paralleles LDO-System zu erfüllen
  • Automatische Berechnung des optimalen Ballastwiderstands aus den Anforderungen des parallelen LDO-Systems
  • Integrierte Berechnungen führen automatisch eine Worst-Case-Analyse durch, um den optimalen Ballastwiderstand und die minimale Anzahl der benötigten parallelen LDO-Regler zu ermitteln
  • Unterstützt mehrere LDO-Regler zur Beurteilung durch den Benutzer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Berechnungstool

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A33 Einstellbarer negativer 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, hohem PSRR-Wert, un TPS7A45 Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, 1,5 A, 20 V, mit Gegenstromschutz und Aktivieru TPS7A4501-SP Strahlungsfester, Low-Dropout-Regler (LDO), QML-V, 1,5 V bis 20 V Eingang, 1,5 A TPS7A47 Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung TPS7A47-Q1 Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout für die Automobilindustrie, 1 A, 36 V, hoher PSR TPS7A4701-EP Verbessertes Produkt, HF-Spannungsregler mit geringem Dropout, 36 V, 1 A, 4 μVRMS TPS7A52 Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 2 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit TPS7A52-Q1 Rauscharmer, hochgen. Spannungsregl., Automobil, extr. niedr. Dropout (LDO), 2 A, 1,1 V (niedr. VIN) TPS7A53 Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 3 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit TPS7A53-Q1 Rauscharmer, hochgen. Spannungsregler, Automob., extr. niedr. Dropout (LDO), 3 A, niedr. VIN (1,1 V) TPS7A53A-Q1 Rauscharmer Spannungsregler mit ultraniedriger Abfallspannung (LDO), 3 A, 5,6 µVRMS, niedrige VIN, h TPS7A53B Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler (3 A, 1,1 V) mit niedr. VIN, Dropout und VREF (0,5 V) TPS7A54 Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 4 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit TPS7A54-Q1 Rauscharmer, hochgen. Spannungsregler, Automob., extr. niedr. Dropout (LDO), 4 A, niedr. VIN (1,1 V) TPS7A56 Rauscharmer Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit niedriger Eingangsspannung, hoher Genauigkeit, 6 A TPS7A57 Rauscharmer Spannungsregler mit niedriger Abfallspannung (LDO), 5 A, hohe Genauigkeit TPS7A8300 2 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power TPS7A83A Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 2 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe TPS7A84 Rauscharmer 3-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch TPS7A84A Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe TPS7A85 Rauscharmer 4-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch TPS7A85A Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 4 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe TPS7A90 Rauscharmer, einstellb. 500-mA-Spannungsregler, PSRR hoch, extrem niedr. Dropout, hohe Genauigkeit TPS7A91 Rauscharmer, einstellbarer 1-A-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und extrem niedriger Dropout-Span TPS7A92 Rauscharmer, einstellbarer 2-A-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und extrem niedrigem Dropout-Span TPS7A94 Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A TPS7A96 Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 2 A TPS7B4253-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), einstellb TPS7B4260-Q1 Spannungs-Tracking-LDO-Regler (FB) für die Automobilindustrie mit 300 mA, 40 V, mit 6-mV-Tracking-To TPS7B4261-Q1 Low-Dropout-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, 40 V, mit unabhängiger Aktivierung u TPS7B7702-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), zwei Kanä TPS7H1111-SEP Strahlungstoleranter, extrem rauscharmer 1,5-A-RF-LDO-Regler mit extrem hohem PSRR TPS7H1111-SP Strahlungsfester, extr. rauscharmer QML-P- und QML-V-1,5-A-Low-Dropout-Regler (LDO), hoher PSRR-Wert TPS7N59 Rauscharmer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregl. (LDO), niedrige Eingangssp., hohe Genauigkeit, 10 A
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050061 Skalierbares, rauscharmes Parallel-LDO-Referenzdesign (Low-Dropout) mit hohem Strom
Evaluierungsplatine
TPS7A57EVM-081 TPS7A57-Evaluierungsmodul für 5-A-LDO-Spannungsregler mit geringem Rauschen und hoher Genauigkeit
Download-Optionen

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

close
Aktuelle Version
Version: 2.0.4
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Produkte
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A33 Einstellbarer negativer 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, hohem PSRR-Wert, un TPS7A45 Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, 1,5 A, 20 V, mit Gegenstromschutz und Aktivieru TPS7A4501-SP Strahlungsfester, Low-Dropout-Regler (LDO), QML-V, 1,5 V bis 20 V Eingang, 1,5 A TPS7A47 Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung TPS7A47-Q1 Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout für die Automobilindustrie, 1 A, 36 V, hoher PSR TPS7A4701-EP Verbessertes Produkt, HF-Spannungsregler mit geringem Dropout, 36 V, 1 A, 4 μVRMS TPS7A52 Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 2 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit TPS7A52-Q1 Rauscharmer, hochgen. Spannungsregl., Automobil, extr. niedr. Dropout (LDO), 2 A, 1,1 V (niedr. VIN) TPS7A53 Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 3 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit TPS7A53-Q1 Rauscharmer, hochgen. Spannungsregler, Automob., extr. niedr. Dropout (LDO), 3 A, niedr. VIN (1,1 V) TPS7A53A-Q1 Rauscharmer Spannungsregler mit ultraniedriger Abfallspannung (LDO), 3 A, 5,6 µVRMS, niedrige VIN, h TPS7A53B Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler (3 A, 1,1 V) mit niedr. VIN, Dropout und VREF (0,5 V) TPS7A54 Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 4 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit TPS7A54-Q1 Rauscharmer, hochgen. Spannungsregler, Automob., extr. niedr. Dropout (LDO), 4 A, niedr. VIN (1,1 V) TPS7A56 Rauscharmer Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit niedriger Eingangsspannung, hoher Genauigkeit, 6 A TPS7A57 Rauscharmer Spannungsregler mit niedriger Abfallspannung (LDO), 5 A, hohe Genauigkeit TPS7A8300 2 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power TPS7A83A Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 2 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe TPS7A84 Rauscharmer 3-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch TPS7A84A Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe TPS7A85 Rauscharmer 4-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch TPS7A85A Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 4 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe TPS7A90 Rauscharmer, einstellb. 500-mA-Spannungsregler, PSRR hoch, extrem niedr. Dropout, hohe Genauigkeit TPS7A91 Rauscharmer, einstellbarer 1-A-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und extrem niedriger Dropout-Span TPS7A92 Rauscharmer, einstellbarer 2-A-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und extrem niedrigem Dropout-Span TPS7A94 Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A TPS7A96 Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 2 A TPS7B4253-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), einstellb TPS7B4260-Q1 Spannungs-Tracking-LDO-Regler (FB) für die Automobilindustrie mit 300 mA, 40 V, mit 6-mV-Tracking-To TPS7B4261-Q1 Low-Dropout-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, 40 V, mit unabhängiger Aktivierung u TPS7B7702-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), zwei Kanä TPS7H1111-SEP Strahlungstoleranter, extrem rauscharmer 1,5-A-RF-LDO-Regler mit extrem hohem PSRR TPS7H1111-SP Strahlungsfester, extr. rauscharmer QML-P- und QML-V-1,5-A-Low-Dropout-Regler (LDO), hoher PSRR-Wert TPS7N59 Rauscharmer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregl. (LDO), niedrige Eingangssp., hohe Genauigkeit, 10 A
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-050061 Skalierbares, rauscharmes Parallel-LDO-Referenzdesign (Low-Dropout) mit hohem Strom
Evaluierungsplatine
TPS7A57EVM-081 TPS7A57-Evaluierungsmodul für 5-A-LDO-Spannungsregler mit geringem Rauschen und hoher Genauigkeit

Versionsinformationen

Initial Release

Neuheiten

  • Added the TPS7A45, TPS7A56, TPS7B4253-Q1, TPS7B4260-Q1, TPS7B4261-Q1, and TPS7N59 to the calculator.

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-050061 Skalierbares, rauscharmes Parallel-LDO-Referenzdesign (Low-Dropout) mit hohem Strom

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos