Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

PARALLEL-LDO-CALC

Parallel low-dropout (LDO) calculator

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 2.0.4
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Produkte
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A33 Einstellbarer negativer 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, hohem PSRR-Wert, un TPS7A45 Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, 1,5 A, 20 V, mit Gegenstromschutz und Aktivieru TPS7A4501-SP Strahlungsfester, Low-Dropout-Regler (LDO), QML-V, 1,5 V bis 20 V Eingang, 1,5 A TPS7A47 Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung TPS7A47-Q1 Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout für die Automobilindustrie, 1 A, 36 V, hoher PSR TPS7A4701-EP Verbessertes Produkt, HF-Spannungsregler mit geringem Dropout, 36 V, 1 A, 4 μVRMS TPS7A52 Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 2 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit TPS7A52-Q1 Rauscharmer, hochgen. Spannungsregl., Automobil, extr. niedr. Dropout (LDO), 2 A, 1,1 V (niedr. VIN) TPS7A53 Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 3 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit TPS7A53-Q1 Rauscharmer, hochgen. Spannungsregler, Automob., extr. niedr. Dropout (LDO), 3 A, niedr. VIN (1,1 V) TPS7A53A-Q1 Rauscharmer Spannungsregler mit ultraniedriger Abfallspannung (LDO), 3 A, 5,6 µVRMS, niedrige VIN, h TPS7A53B Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler (3 A, 1,1 V) mit niedr. VIN, Dropout und VREF (0,5 V) TPS7A54 Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 4 A, niedrige VIN (1,1 V), rauscharm, hohe Genauigkeit TPS7A54-Q1 Rauscharmer, hochgen. Spannungsregler, Automob., extr. niedr. Dropout (LDO), 4 A, niedr. VIN (1,1 V) TPS7A56 Rauscharmer Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit niedriger Eingangsspannung, hoher Genauigkeit, 6 A TPS7A57 Rauscharmer Spannungsregler mit niedriger Abfallspannung (LDO), 5 A, hohe Genauigkeit TPS7A8300 2 A, Low-VIN, Low-2-A, Low-VIN, rauscharmer Spannungsregler mit extrem geringem Dropout und Power TPS7A83A Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 2 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe TPS7A84 Rauscharmer 3-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch TPS7A84A Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe TPS7A85 Rauscharmer 4-A-Spannungsregler, extrem geringer Dropout, VIN niedrig, Power Good & Genauigkeit hoch TPS7A85A Rauscharmer, hochgenauer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 4 A, 1,1 V (Low VIN) mit Powe TPS7A90 Rauscharmer, einstellb. 500-mA-Spannungsregler, PSRR hoch, extrem niedr. Dropout, hohe Genauigkeit TPS7A91 Rauscharmer, einstellbarer 1-A-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und extrem niedriger Dropout-Span TPS7A92 Rauscharmer, einstellbarer 2-A-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert und extrem niedrigem Dropout-Span TPS7A94 Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 1 A TPS7A96 Extrem rauscharmer HF-Spannungsregler mit extrem hohem PSRR, 2 A TPS7B4253-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), einstellb TPS7B4260-Q1 Spannungs-Tracking-LDO-Regler (FB) für die Automobilindustrie mit 300 mA, 40 V, mit 6-mV-Tracking-To TPS7B4261-Q1 Low-Dropout-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, 40 V, mit unabhängiger Aktivierung u TPS7B7702-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), zwei Kanä TPS7H1111-SEP Strahlungstoleranter, extrem rauscharmer 1,5-A-RF-LDO-Regler mit extrem hohem PSRR TPS7H1111-SP Strahlungsfester, extr. rauscharmer QML-P- und QML-V-1,5-A-Low-Dropout-Regler (LDO), hoher PSRR-Wert TPS7N59 Rauscharmer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregl. (LDO), niedrige Eingangssp., hohe Genauigkeit, 10 A
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TPS7A57EVM-081 TPS7A57-Evaluierungsmodul für 5-A-LDO-Spannungsregler mit geringem Rauschen und hoher Genauigkeit

Versionsinformationen

Initial Release

Neuheiten

  • Added the TPS7A45, TPS7A56, TPS7B4253-Q1, TPS7B4260-Q1, TPS7B4261-Q1, and TPS7N59 to the calculator.