PFC23338EVM-107

PFC23338EVM-107

Jetzt bestellen

Überblick

Bei diesem Evaluierungs-Motherboard handelt es sich um einen auf Galliumnitrid (GaN) basierenden 3,6-kW-A-PFC-Wandler (Totem-Pole Brückenlose Leistungsfaktorkorrektur) mit einphasigem Continuous Conduction Mode (CCM) für die Stromversorgung des M-CRPS. Dieses Design enthält Stromzählerfunktionen mit einer Genauigkeit von 0,5 % unter Verwendung von AMCx306 als Stromsensor, wodurch die Notwendigkeit externer IC zur Leistungsmessung entfällt. Dieses Design bietet auch eine alternative kostenoptimierte Strommessoption mit TMCS1133. Die Stromversorgung ist für einen maximalen Eingangsstrom von 16 A RMS und eine Spitzenleistung von 3,6 kW ausgelegt. Auf die Leistungsstufe folgt ein sehr kleiner Aufwärtswandler, der die Größe des Stützkondensators erheblich reduziert. Dieses Design funktioniert mit GaN-Halbbrücken-Tochterkarten von TI (z. B. LMG3522EVM-042, LMG3422EVM-043, LMG3650EVM-113). LMG3522R030, LMG3422R030, LMG3650R025 sind GaN-Hochspannungs-FETs von 25 mΩ bis 30 mΩ mit integriertem Treiber und Schutzfunktionen, die eine hohe Effizienz und hohe Leistungsdichte ermöglichen. Der Echtzeit-Mikrocontroller F28003x C2000™ wird für alle fortschrittlichen Steuerungen verwendet, einschließlich Einschaltstromregelung, Baby-Boost-Betrieb bei einem AC-Dropout-Ereignis, E-Metering und Kommunikation zwischen PFC und Verwaltungs-Controller. Darüber hinaus verfügt der F28003x-Mikrocontroller über ein integriertes Sigma-Delta-Filtermodul zur Anbindung an einen verstärkten isolierten Modulator mit AMC1306-Präzisionsstrommessung, um eine geringe harmonische Gesamtverzerrung (iTHD) und eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen. Der PFC arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 65kHz und erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 98,93%.

Merkmale
  • Integrierte Lösungen für Smart Meter-mit 0,5 % Genauigkeit
  • <10 % iTHD bei 0-10 % Last, <5 % iTHD bei 10-20 % Last, <3 % iTHD bei 20-50 % Last, <2 % iTHD bei 50-100 % Last
  • Spitzenwirkungsgrad von 98,93 % bei 230 Vac
  • Intelligente Einschaltstromregelung Wenn der Wechselstrom von der Dropout-Spannung zurückkommt, wird die M-CRPS-Vorgabe für Einschaltstrom erfüllt
  • Mit einem kleinen Aufwärtswandler wird die Überbrückungszeit verlängert und ein Ladekondensator mit lediglich 720 µF ermöglicht
  • Zwei Strommessoptionen: Isolierter Delta-Sigma-Modulator (Standard) oder Hall-Sensor

  • PFC-Hauptplatine und PMP20306C (400 V bis 12 V und 5 V isolierter Ausgang) enthalten
  • Gan-Tochterkarte und C2000-Tochterkarte nicht im Lieferumfang enthalten

Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen
LMG3522R030 GaN-FET, 650 V, 30 mΩ, mit integriertem Treiber, Schutz und Temperaturmeldung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

LMG3650EVM-115 — LMG3650R070-Tochterkarte

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMG342X-BB-EVM LMG342x – Evaluierungsmodul PFC23338EVM-107 3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LMG3650EVM-115 LMG3650R070-Tochterkarte

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
LMG342X-BB-EVM LMG342x – Evaluierungsmodul PFC23338EVM-107 3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität
Evaluierungsplatine

PFC23338EVM-107 — 3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23338 3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität
Tochterkarte
LMG3650EVM-115 LMG3650R070-Tochterkarte
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PFC23338EVM-107 3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
PMP23338 3,6 kW brückenloses Einphasen-Totem-Pole-PFC-Referenzdesign mit E-Meter-Funktionalität
Tochterkarte
LMG3650EVM-115 LMG3650R070-Tochterkarte
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
* EVM User's guide PFC23338EVM-107 Evaluation Motherboard PDF | HTML 17.01.2025
Zertifikat PFC23338EVM-107 EU Declaration of Conformity (DoC) 12.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos